17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が150型番あります。

無限コーティング 超ロングテーパーネックボールエンドミル MRBTN230L

通常単価(税別)
6,87227,836特別価格
税込単価
7,55930,620特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

首下部をテーパーにし、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。

未確定:候補が150型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

TiAlNコーティングをベースに進化し続ける【無限コーティング】を採用したエンドミルシリーズです。皮膜特性として硬度Hv3,400、耐酸化温度1,100℃と、従来のTiAlNコーティングより高い特性をもっており、生材から高硬度材まで被削材を問わず、クーラントも水溶性切削油・不水溶性切削油・エアーブロー・オイルミストなど様々な状況に対応できるオールマイティなコーティングです。一般的にコーティングの効果が得られにくい銅の切削でも摩耗が抑えられます。

 
無限コーティング 超ロングテーパーネックボールエンドミル MRBTN230L 皮膜硬度(Hv)

皮膜硬度(Hv)

無限コーティング 超ロングテーパーネックボールエンドミル MRBTN230L 酸化開始温度(℃)

酸化開始温度(℃)

無限コーティング 超ロングテーパーネックボールエンドミル MRBTN230L 製品画像
工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
加工可能硬度55HRCまで
表面処理無限コーティング
刃数2刃数
加工用途曲面加工

 

外形図

無限コーティング 超ロングテーパーネックボールエンドミル MRBTN230L 外形図

 

推奨切削条件

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
----

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

片角

(°)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

商品コード

首角

(°)

首径

(mm)

最小発注数量
0.2
0.2
0.1
0.5
2.5
4
50
±5
08-00580-01021
12
0.24
1個
0.2
0.2
0.1
0.5
3
4
50
±5
08-00580-01022
12
0.25
1個
0.2
0.2
0.1
1
2.5
4
50
±5
08-00580-01041
12
0.27
1個
0.2
0.2
0.1
1
3
4
50
±5
08-00580-01042
12
0.29
1個
0.2
0.2
0.1
1.5
2.5
4
50
±5
08-00580-01051
12
0.31
1個
0.2
0.2
0.1
1.5
3
4
50
±5
08-00580-01052
12
0.34
1個
0.2
0.2
0.1
2
2.5
4
50
±5
08-00580-01061
12
0.35
1個
0.2
0.2
0.1
2
3
4
50
±5
08-00580-01062
12
0.38
1個
0.2
0.2
0.1
3
2.5
4
50
±5
08-00580-01081
12
0.42
1個
0.2
0.2
0.1
3
3
4
50
±5
08-00580-01082
12
0.47
1個
0.2
0.2
0.1
5
3
4
50
±5
08-00580-01092
12
0.65
1個
0.4
0.4
0.2
0.5
5
4
50
±5
08-00580-02021
12
0.47
1個
0.4
0.4
0.2
0.5
6
4
50
±5
08-00580-02022
12
0.49
1個
0.4
0.4
0.2
1
5
4
50
±5
08-00580-02041
12
0.55
1個
0.4
0.4
0.2
1
6
4
50
±5
08-00580-02042
12
0.58
1個
0.4
0.4
0.2
1.5
5
4
50
±5
08-00580-02051
12
0.62
1個
0.4
0.4
0.2
1.5
6
4
50
±5
08-00580-02052
12
0.67
1個
0.4
0.4
0.2
2
5
4
50
±5
08-00580-02061
12
0.69
1個
0.4
0.4
0.2
2
6
4
50
±5
08-00580-02062
12
0.76
1個
0.4
0.4
0.2
3
5
4
50
±5
08-00580-02081
12
0.84
1個
0.4
0.4
0.2
3
6
4
50
±5
08-00580-02082
12
0.95
1個
0.4
0.4
0.2
5
6
4
50
±5
08-00580-02092
12
1.31
1個
0.6
0.6
0.3
0.5
10
4
60
±10
08-00580-03021
12
0.75
1個
0.6
0.6
0.3
0.5
12
4
60
±10
08-00580-03022
12
0.79
1個
0.6
0.6
0.3
0.5
20
4
60
±10
08-00580-03023
12
0.93
1個
0.6
0.6
0.3
1
10
4
60
±10
08-00580-03041
12
0.91
1個
0.6
0.6
0.3
1
12
4
60
±10
08-00580-03042
12
0.98
1個
0.6
0.6
0.3
1
20
4
60
±10
08-00580-03043
12
1.26
1個
0.6
0.6
0.3
1.5
10
4
60
±10
08-00580-03051
12
1.06
1個
0.6
0.6
0.3
1.5
12
4
60
±10
08-00580-03052
12
1.17
1個
0.6
0.6
0.3
1.5
20
4
60
±10
08-00580-03053
12
1.58
1個
0.6
0.6
0.3
2
10
4
60
±10
08-00580-03061
12
1.21
1個
0.6
0.6
0.3
2
12
4
60
±10
08-00580-03062
12
1.35
1個
0.6
0.6
0.3
2
20
4
60
±10
08-00580-03063
12
1.91
1個
0.6
0.6
0.3
3
10
4
60
±10
08-00580-03081
12
1.52
1個
0.6
0.6
0.3
3
12
4
60
±10
08-00580-03082
12
1.73
1個
0.6
0.6
0.3
3
20
4
60
±10
08-00580-03083
12
2.57
1個
0.6
0.6
0.3
5
10
4
60
±10
08-00580-03091
12
2.14
1個
0.6
0.6
0.3
5
12
4
60
±10
08-00580-03092
12
2.49
1個
0.6
0.6
0.3
5
20
4
60
±10
08-00580-03093
12
3.89
1個
0.8
0.8
0.4
0.5
16
4
60
±10
08-00580-04021
12
1.05
1個
0.8
0.8
0.4
0.5
20
4
60
±10
08-00580-04022
12
1.12
1個
0.8
0.8
0.4
1
16
4
60
±10
08-00580-04041
12
1.3
1個
0.8
0.8
0.4
1
20
4
60
±10
08-00580-04042
12
1.44
1個
0.8
0.8
0.4
1.5
16
4
60
±10
08-00580-04051
12
1.55
1個
0.8
0.8
0.4
1.5
20
4
60
±10
08-00580-04052
12
1.76
1個
0.8
0.8
0.4
2
16
4
60
±10
08-00580-04061
12
1.81
1個
0.8
0.8
0.4
2
20
4
60
±10
08-00580-04062
12
2.09
1個
0.8
0.8
0.4
3
16
4
60
±10
08-00580-04081
12
2.31
1個
0.8
0.8
0.4
3
20
4
60
±10
08-00580-04082
12
2.73
1個
0.8
0.8
0.4
5
19.8
4
60
±10
08-00580-04092
-
4
1個
1
1
0.5
0.5
30
4
70
±10
08-00580-05021
12
1.49
1個
1
1
0.5
0.5
50
4
90
±10
08-00580-05022
12
1.84
1個
1
1
0.5
0.5
80
4
130
±10
08-00580-05023
12
2.36
1個
1
1
0.5
1
30
4
70
±10
08-00580-05041
12
1.98
1個
1
1
0.5
1
50
4
90
±10
08-00580-05042
12
2.68
1個
1
1
0.5
1
80
4
130
±10
08-00580-05043
12
3.72
1個
1
1
0.5
1.5
30
4
70
±10
08-00580-05051
12
2.47
1個
1
1
0.5
1.5
50
4
90
±10
08-00580-05052
12
3.51
1個
1
1
0.5
1.5
80
6
130
±10
08-00580-05053
12
5.09
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,964
( 9,860 )
1日目
8,964
( 9,860 )
1日目
8,968
( 9,865 )
1日目
8,968
( 9,865 )
1日目
8,964
( 9,860 )
1日目
8,964
( 9,860 )
1日目
8,968
( 9,865 )
1日目
8,968
( 9,865 )
1日目
8,968
( 9,865 )
1日目
8,968
( 9,865 )
1日目
8,968
( 9,865 )
1日目
6,872
( 7,559 )
1日目
6,872
( 7,559 )
1日目
6,872
( 7,559 )
1日目
6,872
( 7,559 )
1日目
6,872
( 7,559 )
1日目
6,872
( 7,559 )
1日目
6,872
( 7,559 )
1日目
6,872
( 7,559 )
1日目
6,872
( 7,559 )
1日目
6,872
( 7,559 )
1日目
6,872
( 7,559 )
1日目
6,872
( 7,559 )
1日目
7,136
( 7,850 )
1日目
7,726
( 8,499 )
1日目
6,872
( 7,559 )
1日目
7,139
( 7,853 )
1日目
7,729
( 8,502 )
1日目
6,872
( 7,559 )
1日目
7,136
( 7,850 )
1日目
7,726
( 8,499 )
1日目
6,872
( 7,559 )
1日目
7,139
( 7,853 )
1日目
7,729
( 8,502 )
1日目
6,872
( 7,559 )
1日目
7,139
( 7,853 )
1日目
7,729
( 8,502 )
1日目
6,872
( 7,559 )
1日目
7,139
( 7,853 )
1日目
7,729
( 8,502 )
1日目
7,136
( 7,850 )
1日目
7,431
( 8,174 )
1日目
7,139
( 7,853 )
1日目
7,434
( 8,177 )
1日目
7,136
( 7,850 )
1日目
7,431
( 8,174 )
1日目
7,139
( 7,853 )
1日目
7,434
( 8,177 )
1日目
7,139
( 7,853 )
1日目
7,434
( 8,177 )
1日目
7,434
( 8,177 )
1日目
8,0807,837
( 8,621 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,964
( 9,860 )
1日目
11,146
( 12,261 )
1日目
8,083
( 8,891 )
1日目
8,968
( 9,865 )
1日目
11,151
( 12,266 )
1日目
8,080
( 8,888 )
1日目
8,964
( 9,860 )
1日目
12,326
( 13,559 )
1日目

詳細情報

基本情報

首下部をテーパーにし、工具剛性を高めました。従来品に比べ、切り込み量を大きく取ることが出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無限コーティング 超ロングテーパーネックボールエンドミル MRBTN230Lのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品加工に使用しています
4
満足度:4.0
当社で製作、切削加工している、金型(NAC80材)にマシニングにセットして使用しています。硬い素材を加工するせいか切れな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無限コーティング 超ロングテーパーネックボールエンドミル MRBTN230L
MRBTN230 無限コーティング ロングテーパーネックボールエンドミル
MRB230 無限コーティング ロングネックボールエンドミル(深リブ用)
MRBSH230SF 無限コーティングプレミアムPlus 2枚刃ロングネックボールエンドミル
MRB230SF 無限コーティング ショートシャンクロングネックボールエンドミル(焼きばめ用)
ダイヤモンドコーティング 2枚刃ロングネックボールエンドミル DCRB230
メーカー日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具
通常価格6,872-3,947 -2,935 -3,119 -3,165 -9,204 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
加工用途(加工形状)曲面 / R溝曲面 / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂アルミ / グラファイト / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用非鉄用(ダイヤコート)
よく一緒に購入される商品

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング