17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が36型番あります。

無限プレミアム ピンカド リード35 エンドミル2枚刃 MXH235P

通常単価(税別)
2,4005,267
税込単価
2,6405,794
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・無限コーティングプレミアムの採用により、ステンレス鋼・チタン等の耐熱合金に対応したピンカド。...

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

高硬度材に特化して開発されたTiAlN系のコーティング【無限コーティングプレミアム】を採用したエンドミルシリーズです。従来の無限コーティングを更に改良し、皮膜硬度がHv3,600、耐酸化温度1,300℃と高硬度材の加工に充分な特性を持たすことに成功しました。
耐酸化温度が極めて高くなることで、耐熱性を持たせることもできるため、最近では超耐熱鋼に適したコーティングとしても、シリーズが広がっています。

 
無限コーティングプレミアム ロングテーパーネック2枚刃ボールエンドミル MRBTNH230 製品の基本仕様・特長03

皮膜硬度(Hv)

酸化開始温度(℃)

工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角35°
表面処理無限コーティングプレミアム
刃数2刃数
加工用途側面加工、平面加工
コーナー形状ピン角

 

外形図

無限コーティングプレミアム ピンカド リード30 エンドミル2枚刃 MXH230P 【追加工対応品】 外形図01

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材ステンレス鋼
SUS304
チタン合金
Ti-6Al-4V
超耐熱合金
inconel®718
刃径側面側面側面
回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
0.150,0003040,0003025,00010
0.250,0005040,0005025,00015
0.350,0009040,0009025,00030
0.443,80012035,00012022,00040
0.535,00012028,00012017,00040
0.631,50012025,00012015,00040
0.728,00012022,50012014,00040
0.824,50013019,60013012,00045
0.921,00013017,00013010,50045
117,50014014,0001408,70045
1.116,40014013,0001408,20045
1.215,30014012,0001407,50045
1.314,10014011,0001407,00045
1.412,90014010,0001406,40045
1.511,7001409,4001405,80045
1.611,2001408,9001405,50045
1.710,6001408,5001405,30045
1.810,0001508,0001505,00050
1.99,4001607,5001604,70050
28,8001607,0001604,40050
2.18,5001606,8001604,20050
2.28,1001606,5001604,00050
2.37,8001606,2001603,90050
2.47,4001605,9001603,70050
2.57,0001705,6001703,50055
2.66,7001705,4001703,30055
2.76,4001705,1001703,20055
2.86,2001704,9001703,10055
2.96,0001704,8001703,00055
35,8001704,6001702,90055
3.55,0001804,0001802,50060
44,4001803,5001802,20060
4.53,9002003,1002001,90065
53,5002102,8002101,70070
5.53,2002202,5002201,60075
62,9002302,3002301,40075

切削条件時の注意

ステンレス鋼、チタン合金
無限コーティングプレミアム ピンカド リード30 エンドミル2枚刃 MXH230P 【追加工対応品】 推奨切削条件(切込み量)01

切り込み量(D:刃径)

超耐熱合金
無限コーティングプレミアム ピンカド リード30 エンドミル2枚刃 MXH230P 【追加工対応品】 推奨切削条件(切込み量)02

切り込み量(D:刃径)

※機械剛性や被削材の保持状態等により切削条件を調整してください。
※切削油は発煙性の少ないものを使用してください。
※ミーリングチャック、機械は出来るだけ剛性のあるものを使用してください。
※側面切削でのみ、使用してください。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステン
レス鋼
耐熱
合金
チタン鋼アルミ
合金
銅合金樹脂グラフ
ァイト
硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
-------

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

トラスココード

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
メーカー標準品
0.1
0.3
4
45
08-00017-00010
468-5989
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
0.2
0.6
4
45
08-00017-00020
468-5997
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
0.3
0.9
4
45
08-00017-00030
468-6004
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
0.4
1.2
4
45
08-00017-00040
468-6012
-0.01~0mm
12
1個
メーカー標準品
0.5
1.5
4
45
08-00017-00050
468-6021
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
0.6
1.8
4
45
08-00017-00060
468-6039
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
0.7
2.1
4
45
08-00017-00070
468-6047
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
0.8
2.4
4
45
08-00017-00080
468-6055
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
0.9
2.7
4
45
08-00017-00090
468-6063
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
1
3
4
45
08-00017-00100
468-6071
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
1.1
3.3
4
45
08-00017-00110
468-6080
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
1.2
3.6
4
45
08-00017-00120
468-6098
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
1.3
3.9
4
45
08-00017-00130
468-6101
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
1.4
4.2
4
45
08-00017-00140
468-6110
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
1.5
4.5
4
45
08-00017-00150
468-6128
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
1.6
4.8
4
45
08-00017-00160
468-6136
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
1.7
5.1
4
45
08-00017-00170
468-6144
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
1.8
5.4
4
45
08-00017-00180
468-6152
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
1.9
5.7
4
45
08-00017-00190
468-6161
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
2
6
4
45
08-00017-00200
468-6179
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
2.1
6.3
4
45
08-00017-00210
468-6187
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
2.2
6.6
4
45
08-00017-00220
468-6195
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
2.3
6.9
4
45
08-00017-00230
468-6209
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
2.4
7.2
4
45
08-00017-00240
468-6217
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
2.5
7.5
4
45
08-00017-00250
468-6225
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
2.6
7.8
4
45
08-00017-00260
468-6233
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
2.7
8.1
4
45
08-00017-00270
468-6241
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
2.8
8.4
4
45
08-00017-00280
468-6250
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
2.9
8.7
4
45
08-00017-00290
468-6268
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
3
9
6
45
08-00017-00300
468-6276
-0.015~0mm
12
1個
メーカー標準品
3.5
10.5
6
45
08-00017-00350
468-6284
-0.02~0mm
12
1個
メーカー標準品
4
12
6
50
08-00017-00400
468-6292
-0.02~0mm
12
1個
メーカー標準品
4.5
13.5
6
50
08-00017-00450
468-6306
-0.02~0mm
12
1個
メーカー標準品
5
15
6
55
08-00017-00500
468-6314
-0.02~0mm
12
1個
メーカー標準品
5.5
16.5
6
60
08-00017-00550
468-6322
-0.02~0mm
12
1個
メーカー標準品
6
18
6
60
08-00017-00600
468-6331
-0.03~-0.01mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,267
( 5,794 )
1日目
3,809
( 4,190 )
1日目
3,349
( 3,684 )
1日目
3,533
( 3,886 )
1日目
2,705
( 2,976 )
1日目
3,303
( 3,633 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
2,705
( 2,976 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目
2,400
( 2,640 )
1日目
3,395
( 3,735 )
1日目
2,705
( 2,976 )
1日目
3,395
( 3,735 )
1日目
3,395
( 3,735 )
1日目
2,400
( 2,640 )
1日目
3,395
( 3,735 )
1日目
3,395
( 3,735 )
1日目
2,705
( 2,976 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,395
( 3,735 )
1日目
2,500
( 2,750 )
1日目
3,395
( 3,735 )
1日目
3,395
( 3,735 )
1日目
3,395
( 3,735 )
1日目
3,395
( 3,735 )
1日目
2,500
( 2,750 )
1日目
3,947
( 4,342 )
1日目
3,947
( 4,342 )
1日目
3,947
( 4,342 )
1日目
3,947
( 4,342 )
1日目
3,119
( 3,431 )
1日目
3,855
( 4,241 )
1日目
3,257
( 3,583 )
1日目
3,947
( 4,342 )
1日目
3,349
( 3,684 )
1日目
3,947
( 4,342 )
1日目
3,441
( 3,785 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無限コーティングプレミアムの採用により、ステンレス鋼・チタン等の耐熱合金に対応したピンカド。
・刃長は刃径の3倍で35°ネジレを採用。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無限プレミアム ピンカド リード35 エンドミル2枚刃 MXH235P のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無限プレミアム ピンカド リード35 エンドミル2枚刃 MXH235P
無限プレミアム リード35 エンドミル2枚刃 MXH235
MX235 無限リード35エンドミル 2枚刃
無限プレミアム リード45 エンドミル2枚刃 MXH245
無限プレミアム リード40 エンドミル2枚刃 MXH240
MX240 無限リード40エンドミル 2枚刃
メーカー日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具日進工具
通常価格2,400-2,400 -1,900 -3,625 -3,027 -2,889 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング