ツール用品技術窓口
【特長】・無限コーティングプレミアムの採用により、ステンレス鋼・チタン等の耐熱合金に対応。・刃長は刃径...
詳細を確認
高硬度材に特化して開発されたTiAlN系のコーティング【無限コーティングプレミアム】を採用したエンドミルシリーズです。従来の無限コーティングを更に改良し、皮膜硬度がHv3,600、耐酸化温度1,300℃と高硬度材の加工に充分な特性を持たすことに成功しました。
耐酸化温度が極めて高くなることで、耐熱性を持たせることもできるため、最近では超耐熱鋼に適したコーティングとしても、シリーズが広がっています。

皮膜硬度(Hv)

酸化開始温度(℃)
●刃長は刃径の5倍で45°ネジレを採用。

| 工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
|---|---|
| ねじれ角 | 45° |
| 加工可能硬度 | 55HRCまで |
| 表面処理 | 無限コーティングプレミアム |
| 刃数 | 2刃数 |
| 加工用途 | 側面加工、平面加工 |

| 被削材 | ステンレス鋼 SUS304 | チタン合金 Ti-6Al-4V | 超耐熱合金 inconel®718 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刃 径 | 側面 | 側面 | 側面 | |||
| 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | |
| min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | |
| 0.3 | 15,900 | 30 | 14,000 | 30 | 8,000 | 15 |
| 0.4 | 11,900 | 35 | 10,000 | 35 | 6,000 | 15 |
| 0.5 | 9,500 | 35 | 8,000 | 35 | 4,700 | 15 |
| 0.8 | 7,100 | 35 | 6,000 | 35 | 3,500 | 15 |
| 1 | 4,800 | 40 | 3,400 | 40 | 2,400 | 20 |
| 1.2 | 4,000 | 40 | 2,800 | 40 | 2,000 | 20 |
| 1.5 | 3,200 | 40 | 2,200 | 40 | 1,600 | 20 |
| 1.8 | 2,800 | 40 | 1,900 | 40 | 1,400 | 20 |
| 2 | 2,400 | 45 | 1,700 | 45 | 1,200 | 20 |
| 2.5 | 1,900 | 45 | 1,300 | 45 | 950 | 20 |
| 3 | 1,600 | 50 | 1,100 | 50 | 800 | 25 |
| 4 | 1,200 | 50 | 840 | 50 | 600 | 25 |
| 5 | 1,000 | 60 | 700 | 60 | 500 | 30 |
| 6 | 800 | 65 | 550 | 65 | 400 | 30 |

切込み量(D:刃径)

切込み量(D:刃径)
※機械剛性や被削材の保持状態等により切削条件を調整してください。
※切削油は発煙性の少ないものを使用してください。
※ミーリングチャック、機械は出来るだけ剛性のあるものを使用してください。
※側面切削でのみ、使用してください。
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~55HRC | 55HRC~ | |||||||||||
| ○ | ○ | ◎ | ○ | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - | - | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,734円 ( 6,307円 ) | 1日目 |
5,734円 ( 6,307円 ) | 1日目 |
3,901円 ( 4,291円 ) | 1日目 |
3,901円 ( 4,291円 ) | 1日目 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 1日目 |
3,901円 ( 4,291円 ) | 1日目 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 1日目 |
3,901円3,783円 ( 4,161円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 1日目 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 5日目 |
4,551円4,414円 ( 4,855円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,729円 ( 5,202円 ) | 1日目 |
5,000円 ( 5,500円 ) | 1日目 |
5,200円 ( 5,720円 ) | 1日目 |
【特長】
・無限コーティングプレミアムの採用により、ステンレス鋼・チタン等の耐熱合金に対応。
・刃長は刃径の5倍で45°ネジレを採用。
・超ロング刃でありながら加工面の倒れを最小限に抑制。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き
4.5通常価格(税別):2,340円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~