17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。

硬脆材加工用スクエアエンドミル DCMS

通常単価(税別)
18,23126,550
税込単価
20,05429,205
通常出荷日:1日目

【特長】・超硬合金やセラミックス等の硬くて脆い材料の直彫り加工が可能。・密着性の高いダイヤモンドコーテ...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●密着性の高いダイヤモンドコーティングの採用により長時間加工が可能。

硬脆材加工用スクエアエンドミル DCMS 特長画像
工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
表面処理ダイアモンドコーティング
加工用途平面加工

 

外形図

硬脆材加工用スクエアエンドミル DCMS 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材超硬合金アルミナ耐熱ガラス
刃径有効長回転数送り速度切り込み量回転数送り速度切り込み量回転数送り速度切り込み量
min-1mm/minap mmae mmmin-1mm/minap mmae mmmin-1Feedap mmae mm
0.30.640,000500.0010.1540,000800.0020.1540,000800.0020.15
1.240,000500.0010.1540,000800.0020.1540,000800.0020.15
0.40.830,000500.0010.2530,000800.0020.2530,000800.0020.25
1.630,000500.0010.2530,000800.0020.2530,000800.0020.25
0.5120,000800.0010.320,0001200.0020.320,0001200.0020.3
220,000800.0010.320,0001200.0020.320,0001200.0020.3
0.81.620,000800.0010.520,0001200.0020.520,0001200.0020.5
3.220,000800.0010.520,0001200.0020.520,0001200.0020.5
1220,0001000.0010.620,0001500.0020.620,0001500.0020.6
420,0001000.0010.620,0001500.0020.620,0001500.0020.6
1.5320,0001000.0010.920,0001500.0020.920,0001500.0020.9
615,0001000.0010.915,0001500.0020.915,0001500.0020.9
2420,0001000.0011.220,0001500.0021.220,0001500.0021.2
815,0001000.0011.215,0001500.0021.215,0001500.0021.2

切削条件時の注意

※ 工具の折損や欠損、コーティング膜の剥離の原因となるため切削条件は切削条件表に従って設定してください。
※ 工具の折損や欠損、加工精度の低下に繋がるため工具の回転振れ量を最小に抑えてください。
※  ap切り込み量が極小のため、加工前に主軸の伸び縮み量や機械の特性を把握してからの加工をお奨めします。
※不水溶性切削油をお奨めします。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
------------

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

商品コード

首径

(mm)

最小発注数量
0.3
6
0.15
0.6
05-00100-03006
0.28
1個
0.3
6
0.15
1.2
05-00100-03012
0.28
1個
0.4
6
0.2
0.8
05-00100-04008
0.38
1個
0.4
6
0.2
1.6
05-00100-04016
0.38
1個
0.5
8
0.25
2
05-00100-05020
0.46
1個
0.8
8
0.4
1.6
05-00100-08016
0.76
1個
0.8
8
0.4
3.2
05-00100-08032
0.76
1個
1
10
0.5
2
05-00100-10020
0.95
1個
1
10
0.5
4
05-00100-10040
0.95
1個
1.5
10
0.75
3
05-00100-15030
1.45
1個
1.5
10
0.75
6
05-00100-15060
1.45
1個
2
10
1
4
05-00100-20040
1.94
1個
2
10
1
8
05-00100-20080
1.94
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,942
( 21,936 )
1日目
19,942
( 21,936 )
1日目
23,010
( 25,311 )
1日目
19,529
( 21,482 )
1日目
19,057
( 20,963 )
1日目
20,060
( 22,066 )
1日目
18,231
( 20,054 )
1日目
23,010
( 25,311 )
1日目
19,057
( 20,963 )
1日目
18,644
( 20,508 )
1日目
26,550
( 29,205 )
1日目
18,231
( 20,054 )
1日目
18,231
( 20,054 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超硬合金やセラミックス等の硬くて脆い材料の直彫り加工が可能。
・密着性の高いダイヤモンドコーティングの採用により長時間加工が可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硬脆材加工用スクエアエンドミル DCMSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
硬脆材加工用スクエアエンドミル DCMS
AE-VTS-N 非鉄用DLC超硬スクエアエンドミル高機能タイプショート形
ロング刃長スクエアエンドミル 2枚刃
銅電極加工用 ニック付き3枚刃スクエアエンドミル DHS340
銅電極加工用 ニック付き3枚刃スクエアエンドミル DHS340F
6枚刃超硬ソリッドエンドミル ねじれ角45°高硬度鋼加工用 TEC-B6-H
メーカー日進工具オーエスジーサイトウ製作所(ATOM・アトム)日進工具日進工具タンガロイ
通常価格18,231-4,539 -5,515 -5,783 -6,309 -7,495 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目2日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り)平面 / 側面平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝側面 / 座繰り
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)
コーティング非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(DLC)ノンコートノンコートノンコート鋼用
標準/追加工区分メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品メーカー標準品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング