17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

ダイヤモンドコーティング 2枚刃エンドミル DCSE235

通常単価(税別)
10,26615,576
税込単価
11,29317,134
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・独自のダイヤモンドコーティングの採用で、グラファイトや高シリコンアルミニウム合金の加工に対し...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●3倍刃長で狭くて深い加工に適したスクエアタイプ。

ダイヤモンドコーティング 2枚刃エンドミル DCSE235 製品画像
工具素材超硬合金
ねじれ角35°
表面処理ダイヤモンドコーティング
刃数2刃数
加工用途溝加工、側面加工、平面加工

 

外形図

ダイヤモンドコーティング 2枚刃エンドミル DCSE235 外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材グラファイトアルミ合金ダイカスト
側面側面
刃径回転数送り速度切り込み量回転数送り速度切り込み量回転数送り速度切り込み量回転数送り速度切り込み量
min-1mm/minap mmae mmmin-1mm/minap mmmin-1mm/minap mmae mmmin-1mm/minap mm
0.530,0001,0001.50.0330,0008000.0520,0006001.50.0120,0005000.03
130,0001,20030.0530,0001,0000.120,0001,00030.0220,0008000.1
1.525,0001,5004.50.0725,0001,2000.220,0001,0004.50.0520,0008000.2
225,0002,00060.125,0001,5000.320,0001,50060.0720,0001,2000.3
320,0002,50090.120,0001,5000.420,0001,50090.0720,0001,2000.4
418,0002,500120.218,0002,0000.518,0002,000120.1518,0001,5000.5
514,0003,000150.214,0002,0000.714,0002,500150.1514,0002,0000.7
612,0003,000180.312,0002,000112,0002,500180.212,0002,0001

切削条件時の注意

※グラファイトの加工はグラファイト専用加工機をご使用ください。また、加工時や作業時は粉塵の飛散、吸引防止のため、集塵機、防塵マスクをご使用ください。
※グラファイトの加工は乾式をお奨めします。
※ワークへ欠けが発生したり、精度の高い加工が必要な場合、送り速度を下げて調整してください。
※ビビリが発生する場合は、回転数と送り速度を同じ割合で下げてください。また、主軸回転数が足りない場合も同様に同じ割合で下げてください。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステン
レス鋼
耐熱
合金
チタン鋼アルミ
合金
銅合金樹脂グラフ
ァイト
硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
------------

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
0.5
1.5
4
45
05-00035-00050
1個
1
3
4
45
05-00035-00100
1個
1.5
4.5
4
45
05-00035-00150
1個
2
6
4
45
05-00035-00200
1個
3
9
6
45
05-00035-00300
1個
4
12
6
50
05-00035-00400
1個
5
15
6
55
05-00035-00500
1個
6
18
6
60
05-00035-00600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,266
( 11,293 )
5日目
10,266
( 11,293 )
1日目
10,266
( 11,293 )
1日目
10,266
( 11,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,688
( 15,057 )
1日目
14,632
( 16,095 )
1日目
15,576
( 17,134 )
1日目
15,576
( 17,134 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のダイヤモンドコーティングの採用で、グラファイトや高シリコンアルミニウム合金の加工に対して高い耐久性を発揮。
・3倍刃長で狭くて深い加工に適したスクエアタイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドコーティング 2枚刃エンドミル DCSE235のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドコーティング 2枚刃エンドミル DCSE235
DFCJRT ダイヤモンドコーティングDFCエンドミル
2枚刃超硬スクエアエンドミル SEEM235
ダイヤモンドコート超硬スクエアエンドミル グラファイト加工用/2枚刃/ロングタイプ
DFC4JC ダイヤモンドコーティング DFCエンドミル
DF4JC ダイヤモンドコーティングDFエンドミル
メーカー日進工具三菱マテリアルギガ・セレクションミスミ三菱マテリアル三菱マテリアル
通常価格10,266-26,978 -2,040 -11,900 -23,438 -23,408 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目3日目〜3日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材アルミ / グラファイト / 樹脂樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタンアルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂樹脂アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)-標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)鋼用非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)非鉄用(ダイヤコート)
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング