ツール用品技術窓口

【特長】・超硬合金の切削加工において安定した良好な切削面を実現。・超精密加工で要求されるナノレベルの面...
詳細を確認

スクエアエンドミル
PCDSE

耐摩耗性と耐欠損性の両立を図れるNS独自の刃形状を採用。
| 工具素材 | PCD |
|---|---|
| ねじれ角 | 0° |
| 加工用途 | 平面加工 |

| 被削材 | 超硬合金 | ||
|---|---|---|---|
| 刃径 | 回転数 | 送り速度 | 切り込み量 |
| min-1 | mm/min | ap mm | |
| 0.1 | 40,000 | 25 | 0.0002 |
| 0.2 | 40,000 | 25 | 0.0002 |
| 0.3 | 40,000 | 25 | 0.0002 |
| 0.4 | 40,000 | 50 | 0.0005 |
| 0.5 | 40,000 | 50 | 0.0005 |
| 0.6 | 40,000 | 50 | 0.0005 |
| 0.8 | 40,000 | 50 | 0.0005 |
| 1 | 40,000 | 50 | 0.0005 |
※工具の折損や欠損、加工精度の低下に繋がるため、工具の回転振れ量を最小に抑えてください。
※切り込み量apが極小のため、加工前に主軸の伸縮量や機械の特性を把握してから加工することをお奨めします。
※不水溶性切削油をお奨めします。
※切り込み量のapは深さ方向の切り込み量を示します。
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ |
【特長】
・超硬合金の切削加工において安定した良好な切削面を実現。
・超精密加工で要求されるナノレベルの面粗さを得ることが可能。
・耐摩耗性と耐欠損性の両立を図れる独自の刃形状を採用。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
CBNボールエンドミル 2枚刃
4通常価格(税別):9,760円~

TOWA
CBNラッピングボールエンドミル2枚刃 CBL200
0通常価格(税別):12,950円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 2枚刃/スタブ/ロングネックタイプ
4.5通常価格(税別):1,010円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ロングネックボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ロングネックタイプ
4.3通常価格(税別):1,290円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ロングネックスクエアエンドミル 2枚刃/ロングネックタイプ
4.6通常価格(税別):910円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~