ツール用品技術窓口
【特長】・独自の刃形状により、コーナー部や側面加工時のビビリを抑制。
切れ味を高めたスクイ角と大きなチップポケットで高効率加工に対応。
そして刃先の特殊処理で、加工中のビビリを抑制し、加工面品位の向上と長寿命に力を発揮します。
| 工具素材 | 超硬合金 |
|---|---|
| ネジレ角 | 25° |
| 表面処理 | Xコーティング |
| 刃数 | 2刃数 |
| 加工用途 | 曲面加工 |

形状 I 全刃長タイプ

形状 II ロングネックタイプ
優れたビビリ抑制性能(1) 3辺コーナー部での比較
| 被削材 | A5052 | |
|---|---|---|
| 使用工具 | AL5D-2 φ6 | |
| 回転数[min-1] | 12,000 | |
| 送り速度[mm/min] | 800 | |
| 切り込み量 (ap×ae) [mm] | 荒取り | 30×0.6 |
| 仕上げ | 30×0.06 | |
| クーラント | 水溶性切削油 | |

ワークサイズ:35×50×50mm

優れたビビリ抑制性能(2) 切削速度比較

切り屑の排出性に優れた大きなポケットと、切れ味鋭い刃形状、そしてビビリを抑制する特殊処理の効果で高速加工条件下でも安定した加工ができます。
ALZ345 φ6による高速ポケット加工
| 被削材 | A5052 | |
|---|---|---|
| 回転数[min-1] | 10,000 | |
| 送り速度 [mm/min] | 側面加工 | 3,500 |
| 突込み加工 | 800 | |
| 切り込み量 (ap×ae) [mm] | 荒取り | 9×3 |
| 仕上げ | 3×0.1 | |
| クーラント | 水溶性切削油 | |
| 加工時間 (ポケット1個) | 45秒 | |

ポケットサイズ:44×44×18mm
| 被削材 | アルミニウム合金 A2017・A5052・A7075 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通常条件 | 高速条件 | |||||||||
| 工具突出し量 | L/D≧10 | L/D<10 | ||||||||
| Rサイズ | 刃長 | 有効長 | 回転数 | 送り速度 | 切り込み量 | 回転数 | 送り速度 | 切り込み量 | ||
| min-1 | mm/min | ap mm | ae mm | min-1 | mm/min | ap mm | ae mm | |||
| 0.3 | 0.45 | 3 | 20,000 | 1,000 | 0.1 | 0.2 | 40,000 | 2,000 | 0.1 | 0.2 |
| 0.4 | 0.6 | 4 | 20,000 | 1,000 | 0.1 | 0.2 | 40,000 | 2,000 | 0.1 | 0.2 |
| 0.5 | 2 | - | 20,000 | 2,000 | 0.3 | 0.3 | 40,000 | 4,000 | 0.3 | 0.3 |
| 0.75 | 5 | 20,000 | 1,500 | 0.3 | 0.3 | 30,000 | 3,000 | 0.3 | 0.3 | |
| 0.75 | 10 | 10,000 | 1,000 | 0.2 | 0.2 | 20,000 | 2,000 | 0.2 | 0.2 | |
| 0.75 | 3 | - | 20,000 | 2,000 | 0.3 | 0.5 | 40,000 | 4,000 | 0.3 | 0.5 |
| 1.1 | 7.5 | 16,000 | 1,600 | 0.3 | 0.5 | 30,000 | 3,000 | 0.3 | 0.5 | |
| 1.1 | 15 | 10,000 | 1,000 | 0.2 | 0.3 | 20,000 | 2,000 | 0.2 | 0.3 | |
| 1 | 4 | - | 20,000 | 2,000 | 0.5 | 0.5 | 30,000 | 4,000 | 0.5 | 0.5 |
| 1.5 | 10 | 15,000 | 1,500 | 0.3 | 0.5 | 20,000 | 3,000 | 0.3 | 0.5 | |
| 1.5 | 20 | 12,000 | 1,200 | 0.2 | 0.5 | 15,000 | 2,000 | 0.2 | 0.5 | |
| 1.5 | 6 | - | 18,000 | 2,000 | 0.6 | 1 | 25,000 | 4,000 | 0.6 | 1 |
| 2.5 | 15 | 15,000 | 1,600 | 0.6 | 1 | 20,000 | 3,000 | 0.6 | 1 | |
| 2.5 | 30 | 12,000 | 1,200 | 0.3 | 1 | 15,000 | 2,000 | 0.3 | 1 | |
| 2 | 8 | - | 14,000 | 2,000 | 0.5 | 1.5 | 20,000 | 4,000 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | 20 | 12,000 | 1,500 | 0.5 | 1.5 | 16,000 | 3,000 | 0.5 | 1.5 | |
| 3 | 40 | 8,000 | 1,000 | 0.3 | 1.5 | 12,000 | 2,000 | 0.3 | 1.5 | |
| 2.5 | 10 | - | 12,000 | 3,000 | 0.8 | 1.8 | 20,000 | 5,000 | 0.8 | 1.8 |
| 3.5 | 25 | 8,000 | 2,000 | 0.8 | 1.8 | 15,000 | 3,000 | 0.8 | 1.8 | |
| 3.5 | 50 | 5,000 | 1,500 | 0.5 | 1.8 | 10,000 | 2,000 | 0.5 | 1.8 | |
| 3 | 12 | - | 12,000 | 3,000 | 1 | 2 | 20,000 | 5,000 | 1 | 2 |
| 6 | 30 | 8,000 | 2,000 | 1 | 2 | 15,000 | 4,000 | 1 | 2 | |
| 6 | 60 | 5,000 | 1,200 | 0.6 | 2 | 10,000 | 2,000 | 0.6 | 2 | |
| 4 | 16 | - | 10,000 | 2,000 | 1 | 2 | 15,000 | 3,000 | 1 | 2 |
| 5 | 20 | - | 8,000 | 2,000 | 2 | 3 | 12,000 | 3,000 | 2 | 3 |
| 6 | 24 | - | 6,000 | 2,000 | 3 | 4 | 10,000 | 3,000 | 3 | 4 |
※切り込み量のapは深さ方向の切り込み量、aeはピックフィードを示します。
※回転数と送り速度は、同じ割合で調整してください。(機械の回転を20,000回転以上で使用する場合も同様に調整してください。)
※機械、チャックは剛性のある精度の高いものを使用してください。
※ワークや機械、ミーリングチャックにより振動、または異音が発生する場合は切削条件を変更してください。
※水溶性切削油のご使用をお奨めします。
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステン レス鋼 | 耐熱 合金 | チタン鋼 | アルミ 合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラフ ァイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ◎ | ○ | ○ | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,671円 ( 4,038円 ) | 1日目 |
3,901円 ( 4,291円 ) | 1日目 |
3,579円 ( 3,937円 ) | 5日目 |
3,717円 ( 4,089円 ) | 1日目 |
3,119円 ( 3,431円 ) | 5日目 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 5日目 |
4,266円 ( 4,693円 ) | 1日目 |
3,441円 ( 3,785円 ) | 1日目 |
3,441円 ( 3,785円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,625円 ( 3,988円 ) | 5日目 |
3,073円 ( 3,380円 ) | 1日目 |
4,195円 ( 4,615円 ) | 5日目 |
4,870円 ( 5,357円 ) | 1日目 |
3,533円 ( 3,886円 ) | 1日目 |
4,658円 ( 5,124円 ) | 5日目 |
5,534円 ( 6,087円 ) | 1日目 |
3,809円 ( 4,190円 ) | 5日目 |
5,000円 ( 5,500円 ) | 3日目 |
6,467円 ( 7,114円 ) | 1日目 |
4,053円 ( 4,458円 ) | 1日目 |
5,534円 ( 6,087円 ) | 5日目 |
7,067円 ( 7,774円 ) | 1日目 |
4,551円 ( 5,006円 ) | 5日目 |
7,123円 ( 7,835円 ) | 1日目 |
9,027円 ( 9,930円 ) | 1日目 |
12,862円 ( 14,148円 ) | 1日目 |


MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックハイハードボール TH3
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.4通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ
4.5通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
AXTシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃/レギュラータイプ
0通常価格(税別):1,240円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ
3.9通常価格(税別):1,780円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル(焼ばめホルダ用)高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ
5通常価格(税別):1,590円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.1通常価格(税別):1,270円~