ツール用品技術窓口

確定しました

  • 標準/追加工区分

  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ロングボールエンドミル NSBL-2

通常単価(税別)
22,630
税込単価
24,893
通常出荷日:1日目

刃長は、Rの5倍あります。ロングシャンクを生かした3次元加工が可能です

型番:

NSBL-2-R6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NSBL-2-R6の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質
超硬
被削材
一般鋼[○] / 調質鋼[○] / ステンレス鋼[○] / アルミ[◎] / 銅[◎] / 樹脂[◎]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
ノンコート
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
12
刃数(枚)
2
刃長(mm)
30
コーナ・ボール半径(mm)
6
シャンク径(mm)
12
全長(mm)
180
R精度(μm)
±20
商品コード
01-00530-00600
コーティング詳細
ノンコート
-
-

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ロングボールエンドミル NSBL-2 【追加工対応品】 特長画像
工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
刃数2刃数
加工用途曲面加工

 

外形図

 

推奨切削条件

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
------

型番リスト

表示件数
型番
NSBL-2-R6

ねじれ角

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

コーティング詳細

最小発注数量
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
12
30
6
12
180
01-00530-00600
ノンコート
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,630
( 24,893 )
1日目

詳細情報

基本情報

刃長は、Rの5倍あります。ロングシャンクを生かした3次元加工が可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングボールエンドミル NSBL-2 の型番NSBL-2-R6のページです。 型番NSBL-2-R6に関する仕様情報を記載しております。
ロングボールエンドミル NSBL-2 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングボールエンドミル NSBL-2
MSBL230 無限コーティング ロングボールエンドミル
2刃 ボールエンド形 DLC-EBD
2刃 ボールエンド形 MG-EBD
HMGCOAT 2枚刃 高硬度材加工用
MP2MB エムエスプラスエンドミル
メーカー日進工具日進工具オーエスジーオーエスジーユニオンツール三菱マテリアル
通常価格22,6306,844 -10,706 -43,000 -2,664 -3,070 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅
コーティングノンコート鋼用非鉄用(DLC)ノンコート鋼用鋼用
刃数(枚)222222
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング