17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が71型番あります。

Xコーティング ボールエンドミル NSB-2X

通常単価(税別)
5,46729,182
税込単価
6,01432,100
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・高精度三次元加工に最適です。荒・中・仕上と万能タイプです

未確定:候補が71型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

Xコーティング
Xコーティングは、TiCN(チタンカーボンナイトライド)系のコーティングです。皮膜硬度Hv3,000と高く、その密着力も優れたコーティングですが、耐熱性が500℃と低い為、切削速度100m/min以上の高速加工領域では切削加工時に発生する切削熱に対応できない欠点もあります。従って、切削熱を緩和する湿式クーラントを用いた一般的な切削加工(切削速度 100m/min以下)で威力を発揮します。

 
Xコーティング ボールエンドミル NSB-2X 製品画像
工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
表面処理Xコーティング
刃数2刃数
加工用途曲面加工

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM・SKD・SUS
調質鋼
HPM・NAK(~45HRC)
切削速度120m/min100m/min80m/min
Rサイズ回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
119,00087016,00076012,700520
1.512,70087010,6007608,450520
29,6008708,0007606,400520
2.57,6008706,4007605,100520
36,4008705,3007604,250520
44,8008704,0007603,200520
53,8008703,2007602,550520
63,2008702,6507602,150520
82,4008702,0007601,600520
101,9008701,6007601,300520

切削条件時の注意

Xコーティング ボールエンドミル NSB-2X 切込み量

切り込み量(R:ボール半径)

※切削油の使用をお奨めします。
※上記の表は、平面部の条件です。傾斜等により送り速度を調整してください。
※工具突出し量、切り込み量などによって、回転数と送り速度は大幅に変動します。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
------

型番リスト

表示件数

被削材

ねじれ角

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

商品コード

コーティング詳細

首角

(°)

最小発注数量
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
2
3
1
4
60
±10
01-00523-00100
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
2.1
3.5
1.05
4
60
±10
01-00523-00105
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
2.2
3.5
1.1
4
60
±10
01-00523-00110
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
2.4
3.5
1.2
4
60
±10
01-00523-00120
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
2.6
4
1.3
6
60
±10
01-00523-00130
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
2.8
4
1.4
6
60
±10
01-00523-00140
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
3
4
1.5
6
60
±10
01-00523-00150
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
3.2
5
1.6
6
60
±10
01-00523-00160
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
3.4
5
1.7
6
60
±10
01-00523-00170
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
3.6
6
1.8
6
60
±10
01-00523-00180
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
3.8
6
1.9
6
60
±10
01-00523-00190
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
2.3
3.5
1.15
4
60
±10
01-00523-00115
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
2.5
3.5
1.25
4
60
±10
01-00523-00125
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
2.7
4
1.35
6
60
±10
01-00523-00135
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
2.9
4
1.45
6
60
±10
01-00523-00145
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
3.1
5
1.55
6
60
±10
01-00523-00155
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
3.3
5
1.65
6
60
±10
01-00523-00165
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
3.5
5
1.75
6
60
±10
01-00523-00175
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
3.7
6
1.85
6
60
±10
01-00523-00185
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
3.9
6
1.95
6
60
±10
01-00523-00195
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
4
6
2
6
60
±10
01-00523-00200
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
4.1
8
2.05
6
60
±10
01-00523-00205
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
4.2
8
2.1
6
60
±10
01-00523-00210
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
4.4
8
2.2
6
60
±10
01-00523-00220
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
4.6
8
2.3
6
60
±10
01-00523-00230
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
4.8
8
2.4
6
60
±10
01-00523-00240
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
5
8
2.5
6
60
±10
01-00523-00250
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
5.2
10
2.6
6
80
±10
01-00523-00260
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
5.4
10
2.7
6
80
±10
01-00523-00270
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
5.6
10
2.8
6
80
±10
01-00523-00280
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
5.8
10
2.9
6
80
±10
01-00523-00290
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
4.3
8
2.15
6
60
±10
01-00523-00215
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
4.5
8
2.25
6
60
±10
01-00523-00225
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
4.7
8
2.35
6
60
±10
01-00523-00235
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
4.9
8
2.45
6
60
±10
01-00523-00245
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
5.1
10
2.55
6
80
±10
01-00523-00255
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
5.3
10
2.65
6
80
±10
01-00523-00265
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
5.5
10
2.75
6
80
±10
01-00523-00275
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
5.7
10
2.85
6
80
±10
01-00523-00285
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
5.9
10
2.95
6
80
±10
01-00523-00295
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
6
10
3
6
80
±10
01-00523-00300
TiCN
-
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
6.2
13
3.1
8
90
±10
01-00523-00310
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
6.4
13
3.2
8
90
±10
01-00523-00320
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
6.6
13
3.3
8
90
±10
01-00523-00330
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
6.8
13
3.4
8
90
±10
01-00523-00340
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
7
13
3.5
8
90
±10
01-00523-00350
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
7.2
13
3.6
8
90
±10
01-00523-00360
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
7.4
13
3.7
8
90
±10
01-00523-00370
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
7.6
13
3.8
8
90
±10
01-00523-00380
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
7.8
13
3.9
8
90
±10
01-00523-00390
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
8
13
4
8
90
±10
01-00523-00400
TiCN
-
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
8.2
15
4.1
10
100
±20
01-00523-00410
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
8.4
15
4.2
10
100
±20
01-00523-00420
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
8.6
15
4.3
10
100
±20
01-00523-00430
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
8.8
15
4.4
10
100
±20
01-00523-00440
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
9
15
4.5
10
100
±20
01-00523-00450
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
9.2
15
4.6
10
100
±20
01-00523-00460
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
9.4
15
4.7
10
100
±20
01-00523-00470
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
9.6
15
4.8
10
100
±20
01-00523-00480
TiCN
9
1個
一般鋼[◎] / 調質鋼[◎] / ステンレス鋼[○] / アルミ[○] / 銅[○] / 樹脂[○]
標準ネジレ(30~44°)
メーカー標準品
9.8
15
4.9
10
100
±20
01-00523-00490
TiCN
9
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,467
( 6,014 )
1日目
7,618
( 8,380 )
3日目
7,618
( 8,380 )
3日目
7,618
( 8,380 )
3日目
8,710
( 9,581 )
3日目
8,710
( 9,581 )
3日目
6,000
( 6,600 )
1日目
8,710
( 9,581 )
3日目
8,710
( 9,581 )
3日目
8,710
( 9,581 )
3日目
8,710
( 9,581 )
3日目
7,618
( 8,380 )
3日目
7,618
( 8,380 )
3日目
8,710
( 9,581 )
3日目
8,710
( 9,581 )
3日目
8,710
( 9,581 )
3日目
8,710
( 9,581 )
3日目
8,710
( 9,581 )
3日目
8,710
( 9,581 )
3日目
8,710
( 9,581 )
3日目
7,089
( 7,798 )
3日目
9,750
( 10,725 )
3日目
9,750
( 10,725 )
3日目
9,750
( 10,725 )
3日目
9,750
( 10,725 )
3日目
9,750
( 10,725 )
3日目
7,000
( 7,700 )
1日目
10,660
( 11,726 )
3日目
10,660
( 11,726 )
3日目
10,660
( 11,726 )
3日目
10,660
( 11,726 )
3日目
9,750
( 10,725 )
3日目
9,750
( 10,725 )
3日目
9,750
( 10,725 )
3日目
9,750
( 10,725 )
3日目
10,660
( 11,726 )
3日目
10,660
( 11,726 )
3日目
10,660
( 11,726 )
3日目
10,660
( 11,726 )
3日目
10,660
( 11,726 )
3日目
6,487
( 7,136 )
1日目
17,522
( 19,274 )
3日目
17,522
( 19,274 )
3日目
17,522
( 19,274 )
3日目
17,522
( 19,274 )
3日目
17,522
( 19,274 )
3日目
17,522
( 19,274 )
3日目
17,522
( 19,274 )
3日目
17,522
( 19,274 )
3日目
17,522
( 19,274 )
3日目
10,262
( 11,288 )
1日目
22,510
( 24,761 )
3日目
22,510
( 24,761 )
3日目
22,510
( 24,761 )
3日目
22,510
( 24,761 )
3日目
22,510
( 24,761 )
3日目
22,510
( 24,761 )
3日目
22,510
( 24,761 )
3日目
22,510
( 24,761 )
3日目
22,510
( 24,761 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高精度三次元加工に最適です。荒・中・仕上と万能タイプです

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Xコーティング ボールエンドミル NSB-2X のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Xコーティング ボールエンドミル NSB-2X
Xコーティング ミニチュアボールエンドミル NCB-2X
MSB230 無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル
超硬エンドミル X's ミルジオボール 2GEOR
超硬エンドミル X's ミルジオボール ロングシャンク 2GEOLSR
MSBSH330-5X 無限コーティングプレミアムPlus 5軸MC加工用3枚刃ボールエンドミル
メーカー日進工具日進工具日進工具不二越不二越日進工具
通常価格5,467-6,334 -2,797 -7,944 -8,274 -3,809 -
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目
加工用途(加工形状)側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
刃数(枚)222223
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング