ツール用品技術窓口
高精度、高品質な精密金型加工の必需品です。小径でも剛性が高いため、速い送りが可能です
Xコーティング
Xコーティングは、TiCN(チタンカーボンナイトライド)系のコーティングです。皮膜硬度Hv3,000と高く、その密着力も優れたコーティングですが、耐熱性が500℃と低い為、切削速度100m/min以上の高速加工領域では切削加工時に発生する切削熱に対応できない欠点もあります。従って、切削熱を緩和する湿式クーラントを用いた一般的な切削加工(切削速度 100m/min以下)で威力を発揮します。

| 工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
|---|---|
| ねじれ角 | 30° |
| 表面処理 | Xコーティング |
| 刃数 | 2刃数 |
| 加工用途 | 曲面加工 |

| 被削材 | 炭素鋼・合金鋼・調質鋼 S50C・SCM・SKD・SUS・HPM・NAK | |
|---|---|---|
| 切削速度 | 60~80m/min | |
| Rサイズ | 回転数 | 送り速度 |
| min-1 | mm/min | |
| 0.2 | 50,000 | 800 |
| 0.25 | 50,000 | 800 |
| 0.3 | 42,500 | 870 |
| 0.4 | 32,000 | 930 |
| 0.5 | 25,500 | 930 |
| 0.75 | 17,000 | 930 |
| 0.8 | 16,000 | 930 |

切り込み量(R:ボール半径)
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | - | - | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,257円 ( 7,983円 ) | 1日目 |
6,785円 ( 7,464円 ) | 1日目 |
7,080円 ( 7,788円 ) | 1日目 |
6,334円 ( 6,967円 ) | 1日目 |
8,710円 ( 9,581円 ) | 3日目 |
8,710円 ( 9,581円 ) | 3日目 |
7,000円 ( 7,700円 ) | 1日目 |
8,710円 ( 9,581円 ) | 3日目 |
6,962円 ( 7,658円 ) | 1日目 |
9,750円 ( 10,725円 ) | 3日目 |
9,100円 ( 10,010円 ) | 3日目 |
7,000円 ( 7,700円 ) | 1日目 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.4通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ
4.5通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
AXTシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼用 2枚刃/レギュラータイプ
0通常価格(税別):1,240円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.1通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・2枚刃/ショートタイプ
3.9通常価格(税別):1,780円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル(焼ばめホルダ用)高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ
5通常価格(税別):1,590円~