ツール用品技術窓口
【特長】・刃長が3倍の汎用タイプのノンコートエンドミルです。

| 工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
|---|---|
| ねじれ角 | 30° |
| 刃数 | 4刃数 |
| 加工用途 | 側面加工、平面加工 |

| 被削材 | 炭素鋼 S50C | 合金鋼 SCM・SKD・SUS | 調質鋼 HPM・NAK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度 | 40~50m/min | 35~45m/min | 25~35m/min | |||
| 刃径 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 |
| min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | |
| 1 | 14,300 | 180 | 12,700 | 160 | 9,600 | 140 |
| 2 | 7,200 | 180 | 6,400 | 160 | 4,800 | 140 |
| 3 | 4,800 | 190 | 4,200 | 170 | 3,200 | 150 |
| 4 | 3,600 | 190 | 3,200 | 170 | 2,400 | 150 |
| 5 | 2,900 | 210 | 2,500 | 190 | 1,900 | 170 |
| 6 | 2,400 | 210 | 2,100 | 190 | 1,600 | 170 |
| 7 | 2,000 | 210 | 1,800 | 190 | 1,400 | 170 |
| 8 | 1,800 | 210 | 1,600 | 190 | 1,200 | 170 |
| 9 | 1,600 | 210 | 1,400 | 190 | 1,100 | 170 |
| 10 | 1,400 | 210 | 1,300 | 190 | 1,000 | 170 |
| 11 | 1,300 | 210 | 1,200 | 190 | 870 | 170 |
| 12 | 1,200 | 210 | 1,100 | 190 | 800 | 170 |
| 14 | 1,020 | 210 | 910 | 190 | 680 | 170 |
| 15 | 960 | 210 | 850 | 190 | 640 | 170 |
| 16 | 900 | 210 | 800 | 190 | 600 | 170 |
| 18 | 800 | 210 | 710 | 190 | 530 | 170 |
| 20 | 720 | 210 | 640 | 190 | 480 | 170 |

切込み量(D:刃径)
※切削油を使用してください。
※側面切削でのみ、使用してください。
※回転数と送り速度は同じ割合で調整してください。
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ハイヘリカル 高硬度鋼加工用/多刃/45°ネジレ/レギュラー 微小R付き
4.5通常価格(税別):2,340円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~