17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

チャンピオンソリッドセミロング刃エンドミル NCM-2

通常単価(税別)
4,7296,267
税込単価
5,2026,894
通常出荷日:1日目

【特長】・刃長が3倍の汎用タイプのノンコートエンドミルです。

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

チャンピオンソリッドセミロング刃エンドミル NCM-2 特長画像
工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角30°
刃数2刃数
加工用途溝加工、側面加工、平面加工

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM・SKD・SUS
調質鋼
HPM・NAK
アルミニウム合金
切削速度40~50m/min35~45m/min25~35m/min60~100m/min40~80m/min
刃径回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
側面側面側面側面側面
0.528,7001305025,500904019,100803550,0002008038,20015060
0.817,9001305015,900904011,900803550,0002008023,90015060
114,3001305012,70090409,600803525,50025010019,10018080
1.59,600130508,50090406,400803517,00025010012,70018080
27,200130506,40090404,800803512,7002501009,60018080
34,800150604,200120503,20090408,5002501006,40018080
43,600150603,200120502,40090406,4003001304,800220100
52,900170702,500140551,900110455,1003001303,800220100
62,400170702,100140551,600110454,2003501503,200250120
72,000170701,800140551,400110453,6003501502,700250120
81,800170701,600140551,200110453,2003501502,400250120
91,600170701,400140551,100110452,8003501502,100250120
101,400170701,300140551,000110452,5003501501,900250120
111,300170701,20014055900110452,3003501501,700250120
121,200170701,10014055800110452,1003501501,600250120
141,0201707091014055680110451,8003501501,400250120
159601707085014055640110451,7003501501,300250120
169001707080014055600110451,6003501501,200250120
188001707071014055530110451,4003501501,100250120
207201707064014055480110451,3003501501,000250120

切削条件時の注意

チャンピオンソリッドセミロング刃エンドミル NCM-2 切込み量

切込み量(D:刃径)

 

※切削油を使用してください。
※回転数と送り速度は同じ割合で調整してください。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
------

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

コーティング詳細

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
メーカー標準品
0.5
1.5
3
35
01-00232-00050
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
0.7
2.1
3
35
01-00232-00070
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
0.8
2.4
3
35
01-00232-00080
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
0.9
2.7
3
35
01-00232-00090
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
1.1
3.5
4
45
01-00232-00110
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
1.2
3.5
4
45
01-00232-00120
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
1.3
4
4
45
01-00232-00130
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
1.5
4.5
4
45
01-00232-00150
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
1.6
5
4
45
01-00232-00160
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
1.7
5
4
45
01-00232-00170
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
1.8
5.5
4
45
01-00232-00180
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
1.9
6
4
45
01-00232-00190
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
2
6
4
45
01-00232-00200
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
2.5
8
4
45
01-00232-00250
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
3
10
6
45
01-00232-00300
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
3.5
11
6
50
01-00232-00350
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
4
12
6
50
01-00232-00400
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
4.5
14
6
55
01-00232-00450
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
5
15
6
55
01-00232-00500
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
5.5
17
6
55
01-00232-00550
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
6
18
6
60
01-00232-00600
ノンコート
-0.02~0mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,067
( 5,574 )
1日目
5,067
( 5,574 )
1日目
5,067
( 5,574 )
1日目
5,067
( 5,574 )
1日目
4,729
( 5,202 )
1日目
4,729
( 5,202 )
1日目
4,729
( 5,202 )
1日目
4,729
( 5,202 )
1日目
4,729
( 5,202 )
1日目
4,729
( 5,202 )
1日目
4,729
( 5,202 )
1日目
4,729
( 5,202 )
1日目
4,729
( 5,202 )
1日目
4,729
( 5,202 )
1日目
5,067
( 5,574 )
1日目
6,267
( 6,894 )
1日目
5,067
( 5,574 )
1日目
6,267
( 6,894 )
1日目
5,134
( 5,647 )
1日目
6,267
( 6,894 )
1日目
5,134
( 5,647 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃長が3倍の汎用タイプのノンコートエンドミルです。

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャンピオンソリッドセミロング刃エンドミル NCM-2 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャンピオンソリッドセミロング刃エンドミル NCM-2
AL2D-2 アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)
無限コーティング 2枚刃エンドミル MSE230
超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□
MX240 無限リード40エンドミル 2枚刃
MX235 無限リード35エンドミル 2枚刃
メーカー日進工具日進工具日進工具MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)日進工具日進工具
通常価格4,729-2,797 -2,000 -7,380 -2,889 -1,900 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコート鋼用ノンコート鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング