ツール用品技術窓口
【特長】・刃長が約4~5倍のロングタイプのノンコートエンドミルです。

| 工具素材 | 超微粒子超硬合金 |
|---|---|
| ねじれ角 | 30° |
| 刃数 | 2刃数 |
| 加工用途 | 側面加工、平面加工 |

| 被削材 | 炭素鋼 S50C | 合金鋼 SCM・SKD・SUS | 調質鋼 HPM・NAK | アルミニウム合金 | 銅 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切削速度 | 20~30m/min | 15~25m/min | 15~20m/min | 50~70m/min | 40~60m/min | |||||
| 刃径 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 | 回転数 | 送り速度 |
| min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | min-1 | mm/min | |
| 1 | 8,000 | 100 | 6,400 | 85 | 5,600 | 60 | 19,100 | 200 | 15,900 | 150 |
| 1.5 | 5,300 | 100 | 4,200 | 85 | 3,700 | 60 | 12,700 | 200 | 10,600 | 150 |
| 2 | 4,000 | 100 | 3,200 | 85 | 2,800 | 60 | 9,600 | 200 | 8,000 | 150 |
| 2.5 | 3,200 | 100 | 2,500 | 85 | 2,200 | 60 | 7,600 | 200 | 6,400 | 170 |
| 3 | 2,700 | 110 | 2,100 | 90 | 1,900 | 65 | 6,400 | 220 | 5,300 | 170 |
| 4 | 2,000 | 110 | 1,600 | 90 | 1,400 | 65 | 4,800 | 220 | 4,000 | 170 |
| 5 | 1,600 | 120 | 1,300 | 95 | 1,100 | 70 | 3,800 | 250 | 3,200 | 200 |
| 6 | 1,300 | 120 | 1,100 | 95 | 930 | 70 | 3,200 | 250 | 2,700 | 200 |
| 8 | 1,000 | 120 | 800 | 95 | 700 | 70 | 2,400 | 250 | 2,000 | 200 |
| 10 | 800 | 120 | 640 | 95 | 560 | 70 | 1,900 | 250 | 1,600 | 200 |
| 12 | 660 | 120 | 530 | 95 | 460 | 70 | 1,600 | 250 | 1,300 | 200 |

切込み量(D:刃径)
※切削油を使用してください。
※回転数と送り速度は同じ割合で調整してください。
| 炭素鋼 | 合金鋼 ・ 工具鋼 | 調質鋼 | 焼入れ鋼 | ステンレス鋼 | 耐熱合金 | チタン鋼 | アルミ合金 | 銅合金 | 樹脂 | グラファイト | 硬脆材 ・ 超硬合金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ 55HRC | 55HRC ~ | |||||||||||
| ○ | ○ | ○ | - | - | ○ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | - | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):720円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ
4.6通常価格(税別):480円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長3Dタイプ
4.6通常価格(税別):560円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.6通常価格(税別):810円~

ミスミ
XALシリーズ超硬多機能スクエアエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,580円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):1,320円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
4.6通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬スクエアエンドミル 2枚刃/刃長2.5Dタイプ
4.7通常価格(税別):560円~