17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

パワーソリッドロング刃エンドミル NEL-3

通常単価(税別)
10,205125,533
税込単価
11,226138,086
通常出荷日:3日目

【特長】・45°強ネジレの3枚刃ロングタイプのノンコートエンドミルです。

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

パワーソリッドロング刃エンドミル NEL-3 特長画像
工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角45°
刃数3刃数
加工用途側面加工、平面加工

 

外形図

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
------

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

最小発注数量
メーカー標準品
6
25
6
75
01-00116-00600
1個
メーカー標準品
8
35
8
90
01-00116-00800
1個
メーカー標準品
10
45
10
110
01-00116-01000
1個
メーカー標準品
12
55
12
120
01-00116-01200
1個
メーカー標準品
14
65
16
140
01-00116-01400
1個
メーカー標準品
16
65
16
140
01-00116-01600
1個
メーカー標準品
18
75
20
155
01-00116-01800
1個
メーカー標準品
20
85
20
165
01-00116-02000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,205
( 11,226 )
3日目
16,150
( 17,765 )
3日目
23,258
( 25,584 )
3日目
35,542
( 39,096 )
3日目
82,244
( 90,468 )
3日目
86,110
( 94,721 )
3日目
116,600
( 128,260 )
3日目
125,533
( 138,086 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・45°強ネジレの3枚刃ロングタイプのノンコートエンドミルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーソリッドロング刃エンドミル NEL-3 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーソリッドロング刃エンドミル NEL-3
アルミ専用エンドミル 3枚刃3倍刃長タイプ
AL3D-2 アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)
3刃アルミニウム合金用 エンドミル ロング AERO-ETL
無限コーティング 2枚刃エンドミル MSE230
3刃 ショート形 DLC-ETS
メーカー日進工具日進工具日進工具オーエスジー日進工具オーエスジー
通常価格10,205-4,729 -3,625 -16,617 -2,000 -8,216 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコート非鉄用(DLC)鋼用非鉄用(DLC)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング