17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

パワーソリッドエンドミル NE-2

通常単価(税別)
4,72918,290
税込単価
5,20220,119
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・45°強ネジレの2枚刃ノンコートエンドミルです。・加工用途:溝加工・側面加工・平面加工

詳細を確認
  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

パワーソリッドエンドミル NE-2 特長画像
工具素材超微粒子超硬合金
ねじれ角45°
刃数2刃数
加工用途溝加工、側面加工、平面加工

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

被削材炭素鋼
S50C
合金鋼
SCM・SKD・SUS
調質鋼
HPM・NAK
アルミニウム合金
切削速度40~50m/min35~45m/min25~35m/min60~100m/min40~80m/min
刃 径回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度回転数送り速度
min-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/minmin-1mm/min
側面側面側面側面側面
114,3002008012,700150609,6001104025,50040015019,100250130
1.59,600200808,500150606,4001104017,00040015012,700250130
27,200200806,400150604,8001104012,7004001509,600250130
2.55,700200805,100150603,8001104010,2004001507,600250130
34,800230904,200180703,200130508,5004501806,400300160
43,600230903,200180702,400130506,4004501804,800300160
52,9002501002,500200801,900150605,1005002203,800350180
62,4002501002,100200801,600150604,2005002203,200350180
72,0002501001,800200801,400150603,6005002202,700350180
81,8002501001,600200801,200150603,2005002202,400350180
91,6002501001,400200801,100150602,8005002202,100350180
101,4002501001,300200801,000150602,5005002201,900350180
111,3002501001,20020080870150602,3005002201,700350180
121,2002501001,10020080800150602,1005002201,600350180
141,02025010091020080680150601,8005002201,400350180
1596025010085020080640150601,7005002201,300350180
1690025010080020080600150601,6005002201,200350180
1880025010071020080530150601,4005002201,100350180
2072025010064020080480150601,3005002201,000350180

切削条件時の注意

パワーソリッドエンドミル NE-2 切込み量

切り込み量(D:刃径)

 

※切削油の使用をお奨めします。
※回転数と送り速度は同じ割合で調整してください。
※剛性の高いミーリングチャックを使用してください。

適用被削材

炭素鋼合金鋼

工具鋼
調質鋼焼入れ鋼ステンレス鋼耐熱合金チタン鋼アルミ合金銅合金樹脂グラファイト硬脆材

超硬合金

55HRC
55HRC
------

型番リスト

表示件数

標準/追加工区分

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

商品コード

コーティング詳細

刃径公差

首角

(°)

最小発注数量
メーカー標準品
1
2.5
4
45
01-00112-00100
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
1.5
3
4
45
01-00112-00150
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
2
6
4
45
01-00112-00200
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
2.5
8
4
45
01-00112-00250
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
3.5
9
6
45
01-00112-00350
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
4
10
6
45
01-00112-00400
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
4.5
13
6
50
01-00112-00450
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
5
13
6
50
01-00112-00500
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
5.5
13
6
50
01-00112-00550
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
6
13
6
50
01-00112-00600
ノンコート
-0.02~0mm
-
1個
メーカー標準品
6.5
18
8
60
01-00112-00650
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
7
18
8
60
01-00112-00700
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
7.5
18
8
60
01-00112-00750
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
8.5
20
10
65
01-00112-00850
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
9
20
10
65
01-00112-00900
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
9.5
20
10
65
01-00112-00950
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
10
20
10
65
01-00112-01000
ノンコート
-0.02~0mm
-
1個
メーカー標準品
11
23
12
70
01-00112-01100
ノンコート
-0.02~0mm
9
1個
メーカー標準品
12
23
12
70
01-00112-01200
ノンコート
-0.02~0mm
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,729
( 5,202 )
1日目
4,729
( 5,202 )
1日目
4,729
( 5,202 )
1日目
4,729
( 5,202 )
1日目
6,267
( 6,894 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
6,267
( 6,894 )
1日目
5,200
( 5,720 )
1日目
6,650
( 7,315 )
3日目
5,467
( 6,014 )
1日目
12,035
( 13,239 )
3日目
9,052
( 9,957 )
1日目
12,035
( 13,239 )
3日目
17,459
( 19,205 )
3日目
13,020
( 14,322 )
1日目
17,459
( 19,205 )
3日目
11,346
( 12,481 )
1日目
18,290
( 20,119 )
1日目
17,546
( 19,301 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・45°強ネジレの2枚刃ノンコートエンドミルです。
・加工用途:溝加工・側面加工・平面加工

ご注意

  • 再コーティングは、メーカーオリジナルコートとは異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーソリッドエンドミル NE-2 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーソリッドエンドミル NE-2
超硬ソリッドエンドミル ロング刃長2枚刃 HESL2□□□
超硬ソリッドエンドミル レギュラー刃長2枚刃 HES2□□□
超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃 2MNE
AL2D-2 アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)
2刃 ショート形 MG-EDS
メーカー日進工具MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)不二越日進工具オーエスジー
通常価格4,729-7,380 -4,200 -4,705 -2,797 -5,246 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝側面側面 / 溝 / 座繰り平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン / 銅調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅アルミ / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅
ねじれ角強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティングノンコートノンコートノンコートノンコートノンコートノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング