17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

CPRS30N アルミ・樹脂加工用 2枚刃ロングネックラジアス

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

CPRS30N アルミ・樹脂加工用 2枚刃ロングネックラジアス

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CPRS30N2040-030-10

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・アルミ・樹脂加工用。
・ノンコートロングネックラジアス。
・面粗さ重視の工具設計。

ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。

指定中の仕様・寸法情報

加工用途(加工形状)
平面 / 側面 / 溝
工具材質
超硬
被削材
アルミ[◎] / 銅[○] / 樹脂[◎]
ねじれ角
標準ネジレ(30~44°)
コーティング
ノンコート
標準/追加工区分
メーカー標準品
刃径(mm)
4
刃数(枚)
2
刃長(mm)
5
コーナ・ボール半径(mm)
0.3
首下長(mm)
10
シャンク径(mm)
6

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト