17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が46型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • R精度(μm)

  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

CFLB UTコート 3枚刃ロングネックボール

通常単価(税別)
3,4156,154特別価格
税込単価
3,7576,769特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・従来の2枚刃ロングネックボールに比べて驚異の高送りが実現できます!・新UTCOATコート採用...

詳細を確認
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。銅の加工には湿式のクーラントを推奨します。
未確定:候補が46型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

性能・試験情報

従来品(2枚刃)との比較評価 R0.3×有効長3(S50C)

S50Cにポケット加工を行い、工具寿命をユニオンツール従来品と比較

CFLB UTコート 3枚刃ロングネックボール 性能試験情報

外形図

CFLB UTコート 3枚刃ロングネックボール 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
CFLB UTコート 3枚刃ロングネックボール 推奨切削条件表1
CFLB UTコート 3枚刃ロングネックボール 推奨切削条件表2
CFLB UTコート 3枚刃ロングネックボール 推奨切削条件表3

切削条件時の注意

CFLB UTコート 3枚刃ロングネックボール 切削条件時の注意
備考:
  • 溝加工となる部分では、送り速度を50%以下に下げてください。
  • 機械の回転速度が足りない場合や、加工中ビビリや工具の赤熱が発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • 銅の加工には湿式のクーラントを推奨致します。
  • DRY:エアブロー、WET:水溶性・油性切削油

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

R精度

(μm)

首部勾配

(°)

JANコード

首径

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 1°30′

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 2°

(mm)

ワーク勾配角に対する実有効長 3°

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.6
0.48
0.3
2
4
50
±5
16
4560295070387
0.58
2.16
2.23
2.3
2.37
2.53
10
1個
0.6
0.48
0.3
3
4
50
±5
16
4560295070394
0.58
3.2
3.3
3.4
3.51
3.76
10
1個
0.6
0.48
0.3
4
4
50
±5
16
4560295070400
0.58
4.23
4.36
4.5
4.65
4.98
10
1個
0.6
0.48
0.3
6
4
50
±5
16
4560295102026
0.58
6.3
6.49
6.7
6.93
7.43
-
1個
0.8
0.64
0.4
4
4
50
±5
16
4560295102033
0.78
4.23
4.36
4.49
4.64
4.96
-
1個
0.8
0.64
0.4
6
4
50
±5
16
4560295102040
0.78
6.29
6.49
6.69
6.91
7.41
-
1個
0.8
0.64
0.4
8
4
50
±5
16
4560295102057
0.78
8.36
8.62
8.89
9.19
9.85
-
1個
1
0.8
0.5
2.5
4
50
±5
16
4560295070417
0.96
2.71
2.79
2.87
2.95
3.14
10
1個
1
0.8
0.5
3
4
50
±5
16
4560295070424
0.96
3.23
3.32
3.42
3.52
3.75
10
1個
1
0.8
0.5
4
4
50
±5
16
4560295070431
0.96
4.26
4.38
4.52
4.66
4.98
10
1個
1
0.8
0.5
5
4
50
±5
16
4560295070448
0.96
5.29
5.45
5.62
5.8
6.2
10
1個
1
0.8
0.5
6
4
50
±5
16
4560295070455
0.96
6.32
6.51
6.72
6.94
7.42
10
1個
1
0.8
0.5
8
4
50
±5
16
4560295070462
0.96
8.39
8.64
8.92
9.21
9.87
10
1個
1
0.8
0.5
10
4
50
±5
16
4560295102071
0.96
10.45
10.77
11.12
11.49
12.32
-
1個
1
0.8
0.5
12
4
50
±5
16
4560295102088
0.96
12.51
12.9
13.32
13.77
14.76
-
1個
1.5
1.2
0.75
4
4
50
±5
16
4560295102095
1.43
4.18
4.29
4.41
4.54
4.83
-
1個
1.5
1.2
0.75
6
4
50
±5
16
4560295070479
1.43
6.24
6.42
6.61
6.82
7.28
10
1個
1.5
1.2
0.75
8
4
50
±5
16
4560295070486
1.43
8.3
8.55
8.82
9.1
9.73
10
1個
1.5
1.2
0.75
10
4
50
±5
16
4560295070493
1.43
10.37
10.68
11.02
11.38
12.18
10
1個
1.5
1.2
0.75
12
4
50
±5
16
4560295102101
1.43
12.43
12.81
13.22
13.65
14.62
-
1個
1.5
1.2
0.75
16
4
50
±5
16
4560295102118
1.43
16.56
17.07
17.62
18.21
19.52
-
1個
2
1.6
1
4
4
50
±5
16
4560295102125
1.83
4.35
4.46
4.58
4.71
4.99
-
1個
2
1.6
1
6
4
50
±5
16
4560295070509
1.83
6.41
6.59
6.78
6.99
7.44
10
1個
2
1.6
1
8
4
50
±5
16
4560295070516
1.83
8.48
8.72
8.98
9.26
9.89
10
1個
2
1.6
1
10
4
50
±5
16
4560295070523
1.83
10.54
10.85
11.18
11.54
12.33
10
1個
2
1.6
1
12
4
50
±5
16
4560295070530
1.83
12.6
12.98
13.38
13.82
14.78
10
1個
2
1.6
1
14
4
50
±5
16
4560295070547
1.83
14.66
15.11
15.59
16.09
17.23
10
1個
2
1.6
1
16
4
50
±5
16
4560295070554
1.83
16.73
17.24
17.79
18.37
19.68
10
1個
2
1.6
1
18
4
55
±5
16
4560295102132
1.83
18.79
19.37
19.99
20.65
干渉なし
-
1個
2
1.6
1
20
4
55
±5
16
4560295102149
1.83
20.85
21.5
22.19
22.93
干渉なし
-
1個
3
2.4
1.5
8
6
60
±5
16
4560295070561
2.73
8.64
8.87
9.13
9.39
9.99
10
1個
3
2.4
1.5
10
6
60
±5
16
4560295070578
2.73
10.7
11
11.33
11.67
12.44
10
1個
3
2.4
1.5
12
6
60
±5
16
4560295070585
2.73
12.77
13.14
13.53
13.96
14.89
10
1個
3
2.4
1.5
16
6
60
±5
16
4560295070592
2.73
16.89
17.39
17.93
18.5
19.78
10
1個
3
2.4
1.5
20
6
70
±5
16
4560295070608
2.73
21.02
21.65
22.33
23.06
24.68
10
1個
3
2.4
1.5
25
6
70
±5
16
4560295070615
2.73
26.17
26.98
27.83
28.75
干渉なし
10
1個
4
3.2
2
10
6
70
±7
16
4560295102156
3.63
10.87
11.16
11.47
11.8
12.54
-
1個
4
3.2
2
12
6
70
±7
16
4560295070622
3.63
12.93
13.29
13.67
14.08
14.99
10
1個
4
3.2
2
16
6
70
±7
16
4560295070639
3.63
17.06
17.55
18.07
18.63
19.89
10
1個
4
3.2
2
20
6
70
±7
16
4560295070646
3.63
21.18
21.81
22.47
23.19
干渉なし
10
1個
4
3.2
2
25
6
70
±7
16
4560295070653
3.63
26.34
27.13
27.98
28.88
干渉なし
10
1個
4
3.2
2
30
6
70
±7
16
4560295070660
3.63
31.5
32.45
33.48
干渉なし
干渉なし
10
1個
6
4.8
3
20
6
80
±7
-
4560295070677
5.42
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
10
1個
6
4.8
3
25
6
80
±7
-
4560295102163
5.42
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
-
1個
6
4.8
3
30
6
80
±7
-
4560295070684
5.42
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
10
1個
6
4.8
3
35
6
80
±7
-
4560295102170
5.42
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
干渉なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,399
( 4,839 )
2日目
4,500
( 4,950 )
2日目
4,657
( 5,123 )
2日目
4,657
( 5,123 )
2日目
4,657
( 5,123 )
2日目
4,657
( 5,123 )
2日目
4,657
( 5,123 )
4日目
3,983
( 4,381 )
2日目
3,983
( 4,381 )
2日目
4,140
( 4,554 )
2日目
4,140
( 4,554 )
2日目
4,399
( 4,839 )
1日目
3,415
( 3,757 )
2日目
4,399
( 4,839 )
2日目
4,399
( 4,839 )
2日目
4,399
( 4,839 )
2日目
4,399
( 4,839 )
1日目
4,556
( 5,012 )
2日目
4,657
( 5,123 )
1日目
5,017
( 5,519 )
2日目
5,017
( 5,519 )
2日目
3,975
( 4,373 )
2日目
3,493
( 3,842 )
2日目
4,399
( 4,839 )
1日目
3,5753,467
( 3,814 )
3日目
3,7023,590
( 3,949 )
3日目
4,556
( 5,012 )
1日目
4,556
( 5,012 )
2日目
4,556
( 5,012 )
4日目
4,556
( 5,012 )
2日目
4,399
( 4,839 )
1日目
4,816
( 5,298 )
1日目
4,816
( 5,298 )
2日目
5,017
( 5,519 )
1日目
5,073
( 5,580 )
1日目
5,073
( 5,580 )
2日目
4,543
( 4,997 )
1日目
4,657
( 5,123 )
2日目
4,866
( 5,353 )
2日目
5,174
( 5,691 )
2日目
5,174
( 5,691 )
2日目
5,1745,018
( 5,520 )
3日目
4,8844,737
( 5,211 )
3日目
5,767
( 6,344 )
2日目
5,009
( 5,510 )
2日目
6,154
( 6,769 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の2枚刃ロングネックボールに比べて驚異の高送りが実現できます!
・新UTCOATコート採用により、抜群の潤滑性と長寿命を実現!
・3枚刃不等分割によりビビリを抑制、高精度な金型加工に貢献します!
・先端3溝設計により優れた切りくず排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現します(R0.75以下は除く)。
・外径公差:0~-0.02

ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。
  • シャンク部とワークの接触に注意してください。銅の加工には湿式のクーラントを推奨します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CFLB UTコート 3枚刃ロングネックボールのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
アルミ加工に使用
3
満足度:3.0
アルミ加工に使用するボールエンドミルで3枚刃の商品の選択肢があまりないので、この商品を購入しました。アルミの仕上げ加工に...もっと読む
0人が参考にしています。
アルミの3D加工
5
満足度:5.0
安いですし、加工がしやすいですしアルミには最高です。 ちゃんと面取りもできているので、使い易いです。 1個でも送料がかか...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CFLB UTコート 3枚刃ロングネックボール
CSELB UTコート 2枚刃ロングネックボール
HSLB HMコート 2枚刃ロングネックボール
オーロラコート ロングネックボール SNB2型
MP3XB 3枚刃エムエスプラステーパーネックボールエンドミル
CPRB 樹脂加工用 2枚刃ロングネックボール
メーカーユニオンツールユニオンツールユニオンツール住友電工ハードメタル三菱マテリアルユニオンツール
通常価格3,415-2,044 -2,524 -7,249 -6,315 -3,138 -
通常出荷日1日目〜2日目〜3日目1日目3日目〜1日目〜
加工用途(加工形状)曲面 / R溝側面 / 曲面 / 溝 / テーパ側面側面 / 曲面 / 溝 / テーパ側面側面 / 曲面 / 溝 / R溝側面 / 溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅アルミ / 銅 / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)--標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング