ツール用品技術窓口
【特長】・刃形状の最適化により、荒加工では優れた耐摩耗性、仕上げ加工では抜群の面粗さを実現・硬度・靱性...
詳細を確認刃形状の最適化により、荒加工では優れた耐摩耗性、仕上げ加工では抜群の面粗さを実現!
硬度・靱性・潤滑性・密着力を改善したUTCOAT を採用し、耐摩耗性と面粗さを向上!
銅・生材~ 55HRC まで、幅広く対応!

荒加工事例 STAVAX(52HRC)
ボール部ひねり、微小逃げ面の効果 CSEB 2010-0150


荒加工事例 STAVAX(30HRC)
ボール部ひねり、微小逃げ面の効果 CSEB 2060-0900


ポケットサイズ:R12 mm(上面) × 深さ17 mm(ポケット側面のテーパ角10°)
プラスチック金型加工事例 HPM38(53HRC)
ボール先端最適化の効果

ボール先端最適化により仕上げ加工においても、抜群の面粗度を達成!
| No | 工程名 | 使用工具 (ボール半径×刃長) | 回転速度 (min-1) | 送り速度 (mm/min) | 軸方向の 切込み深さ ap (mm) | 半径方向の 切込み深さ ae (mm) | 工具 突き出し長 (mm) | 加工時間 (min) | クーラント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荒 | CSEB2040-0600 (R2×6) | 11,000 | 2,000 | 0.34 | 1 | 15 | 0:31:21 | エアブロー |
| 2 | 中仕上げ | CSEB2020-0300 (R1×3) | 16,000 | 1,300 | 0.17 | 0.5 | 13 | 0:03:10 | エアブロー |
| 3 | 16,000 | 1,300 | 0.1 | 0.1 | 13 | 0:16:47 | エアブロー | ||
| 4 | 16,000 | 1,300 | 0.01 | 0.1 | 13 | 0:37:00 | オイルミスト | ||
| 5 | 仕上げ | CSEB2010-0150 (R0.5×1.5) | 22,000 | 1,300 | 0.04 | 0.18 | 12 | 0:05:06 | オイルミスト |
| 6 | 22,000 | 700 | 0.05 | 0.05 | 12 | 0:59:36 | オイルミスト | ||
| 7 | 22,000 | 700 | 0.01 | 0.05 | 12 | 0:30:43 | オイルミスト |


備考:

ap :軸方向の切込み深さ(mm)
ae :半径方向の切込み深さ(mm)
対応被削材表(☆◎○の順に推奨)
| 被削材 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 炭素鋼 S45C S55C | 合金鋼 SK / SCM SUS | プリハードン鋼 NAK HPM | 焼入れ鋼 | 鋳鉄 | アルミ合金 | グラファイト | 銅 | 樹脂 | ガラス入り樹脂 | チタン合金 | 超耐熱合金 | 超硬合金 | 硬脆材 | ||
| ~55 HRC | ~60 HRC | ~70 HRC | |||||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |||||||
各種コーティング膜の特徴
☆◎○△の順に推奨

被削材別コーティング膜種の使い分け

ユニマックス超硬エンドミル取扱上の注意
エンドミルをご使用いただく際には、切削条件の不適合、切りくずの巻き付きや堆積、工具の摩耗などにより発熱や発火、加工物の損傷など重大な事故を招くことがありますので、十分ご注意ください。
超硬エンドミルは鋭利な刃物ですから、取扱に際しては十分ご注意ください。
ユニマックス超硬エンドミル再研磨時の注意
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,369円 ( 4,806円 ) | 3日目 |
3,569円 ( 3,926円 ) | 3日目 |
2,223円 ( 2,445円 ) | 3日目 |
2,223円 ( 2,445円 ) | 3日目 |
2,709円 ( 2,980円 ) | 3日目 |
2,709円 ( 2,980円 ) | 3日目 |
3,052円 ( 3,357円 ) | 3日目 |
2,779円 ( 3,057円 ) | 5日目 |
2,954円 ( 3,249円 ) | 3日目 |
5,788円 ( 6,367円 ) | 3日目 |
【特長】
・刃形状の最適化により、荒加工では優れた耐摩耗性、仕上げ加工では抜群の面粗さを実現
・硬度・靱性・潤滑性・密着力を改善したUTCOATを採用し、耐摩耗性と面粗さを向上
・銅・生材~55HRCまで、幅広く対応



MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックハイハードボール TH3
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.4通常価格(税別):940円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/レギュラータイプ
4.5通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
MRCシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼加工用/2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,210円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.3通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
XACシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショートタイプ
4.6通常価格(税別):1,340円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/ショート/ロングシャンクタイプ
4.6通常価格(税別):3,160円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ボールエンドミル 2枚刃/レギュラータイプ
4.1通常価格(税別):1,270円~

ミスミ
XCPシリーズ超硬ボールエンドミル 調質鋼/高硬度鋼加工用/2枚刃/スタブタイプ
4.4通常価格(税別):1,810円~