17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が33型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 首部勾配(°)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

CXS UTコート 4枚刃ロングネックスクエア 不等分割・不等リード

通常単価(税別)
3,12811,446特別価格
税込単価
3,44112,591特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制した・超硬材には欠けにくい高靭性タイプを採用し、さ...

詳細を確認
  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CXS UTコート 4枚刃ロングネックスクエア 不等分割・不等リード 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

切削負荷比較 CXSφ8:SKD61(50HRC)

CXS UTコート 4枚刃ロングネックスクエア 不等分割・不等リード 使用事例1
 

高能率切削加工事例 CXSφ8:SUS304

CXS UTコート 4枚刃ロングネックスクエア 不等分割・不等リード 使用事例2
 

被削材別加工事例(1) CXSφ8:SKD61(50HRC)

CXS UTコート 4枚刃ロングネックスクエア 不等分割・不等リード 使用事例3
 

被削材別加工事例(2) CXSφ8:SUS304

CXS UTコート 4枚刃ロングネックスクエア 不等分割・不等リード 使用事例4

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
CXS UTコート 4枚刃ロングネックスクエア 不等分割・不等リード 推奨切削条件表1
CXS UTコート 4枚刃ロングネックスクエア 不等分割・不等リード 推奨切削条件表2
CXS UTコート 4枚刃ロングネックスクエア 不等分割・不等リード 推奨切削条件表3
CXS UTコート 4枚刃ロングネックスクエア 不等分割・不等リード 推奨切削条件表4

備考:

  • ピピリが発生する場合は、回転速度と送り速度を同じ比率で下げてください。
  • 突き出し長が最短となるチャッキング状態(溝切り上がり付近、シャンクテーバ付近のチャッキング)を想定した条件表です。
  • 加工精度を要求される場合は、送り速度・切込み深さを減らしてください。
  • 水溶性・油性切削油、オイルミスト、エアブローのいずれにおいても安定した加工が可能です。
  • ステンレス鋼と銅の加工には水溶性もしくは油性切削油を推奨致します。

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首部勾配

(°)

JANコード

トラスココード

刃径公差

首径

(mm)

RoHS?最小発注数量
1
1.5
3
4
50
16
4560295078048
-
-0.02~0
0.96
10
1個
1
1.5
5
4
70
16
4560295101036
-
-0.02~0
0.96
-
1個
1
1.5
6
4
70
16
4560295089839
820-2898
-0.02~0
0.96
10
1個
1.5
2.25
4.5
4
50
16
4560295078055
-
-0.02~0
1.46
10
1個
1.5
2.25
7
4
70
16
4560295101043
-
-0.02~0
1.46
-
1個
1.5
2.25
8.5
4
70
16
4560295089846
820-2899
-0.02~0
1.46
10
1個
2
3
6
4
50
16
4560295078062
-
-0.02~0
1.94
10
1個
2
3
9
4
70
16
4560295101050
-
-0.02~0
1.94
-
1個
2
3
11
4
70
16
4560295089853
820-2900
-0.02~0
1.94
10
1個
2.5
3.75
7.5
4
50
16
4560295078079
-
-0.02~0
2.44
-
1個
2.5
3.75
11
4
70
16
4560295101067
-
-0.02~0
2.44
-
1個
2.5
3.75
13.5
4
70
16
4560295089860
820-2901
-0.02~0
2.44
10
1個
3
4.5
9
6
50
16
4560295070325
-
-0.02~0
2.95
10
1個
3
4.5
13
6
70
16
4560295101074
-
-0.02~0
2.95
-
1個
3
4.5
16
6
70
16
4560295088337
698-5700
-0.02~0
2.95
10
1個
4
6
12
6
50
16
4560295070332
-
-0.02~0
3.86
10
1個
4
6
17
6
70
16
4560295101081
-
-0.02~0
3.86
-
1個
4
6
21
6
70
16
4560295088344
698-5718
-0.02~0
3.86
10
1個
5
7.5
15
6
50
16
4560295082113
-
-0.02~0
4.86
10
1個
5
7.5
21
6
70
16
4560295101098
-
-0.02~0
4.86
-
1個
5
7.5
26
6
70
16
4560295088351
698-5726
-0.02~0
4.86
10
1個
6
9
18
6
50
-
4560295070349
-
-0.02~0
5.86
10
1個
6
9
26
6
70
-
4560295101104
-
-0.02~0
5.86
-
1個
6
9
32
6
70
-
4560295088368
698-5734
-0.02~0
5.86
10
1個
8
12
24
8
60
-
4560295070356
-
-0.03~0
7.82
10
1個
8
12
34
8
90
-
4560295101111
-
-0.03~0
7.82
-
1個
8
12
42
8
90
-
4560295088375
698-5742
-0.03~0
7.82
10
1個
10
15
30
10
70
-
4560295070363
-
-0.03~0
9.82
10
1個
10
15
42
10
100
-
4560295101128
-
-0.03~0
9.82
-
1個
10
15
52
10
100
-
4560295088382
698-5751
-0.03~0
9.82
10
1個
12
18
36
12
90
-
4560295070370
-
-0.03~0
11.82
10
1個
12
18
52
12
110
-
-
-
-0.03~0
11.82
-
1個
12
18
62
12
110
-
4560295088399
698-5769
-0.03~0
11.82
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,114
( 4,525 )
2日目
4,367
( 4,804 )
1日目
5,805
( 6,386 )
1日目
4,1143,990
( 4,389 )
3日目
4,367
( 4,804 )
1日目
5,805
( 6,386 )
2日目
3,849
( 4,234 )
2日目
4,089
( 4,498 )
1日目
4,5984,460
( 4,906 )
3日目
3,1283,034
( 3,337 )
3日目
4,089
( 4,498 )
2日目
5,429
( 5,972 )
2日目
3,589
( 3,948 )
2日目
4,689
( 5,158 )
2日目
6,229
( 6,852 )
2日目
3,7703,656
( 4,022 )
3日目
4,922
( 5,414 )
2日目
6,539
( 7,193 )
2日目
4,985
( 5,484 )
2日目
5,288
( 5,817 )
2日目
7,029
( 7,732 )
2日目
5,364
( 5,900 )
2日目
5,286
( 5,815 )
2日目
6,410
( 7,051 )
5日目
5,212
( 5,733 )
3日目
6,529
( 7,182 )
2日目
7,038
( 7,742 )
2日目
7,326
( 8,059 )
2日目
7,778
( 8,556 )
2日目
8,101
( 8,911 )
2日目
8,722
( 9,594 )
2日目
9,178
( 10,096 )
2日目
11,446
( 12,591 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制した
・超硬材には欠けにくい高靭性タイプを採用し、さらに特殊溝形状をはじめとしたファインチューニングを施すことによって、従来に無い超高能率な切削が可能
・重切削だけでなく仕上げ切削においても良好な仕上げ面を得ることが可能
・コーティングは低摩擦タイプを施し、抜群の切りくず排出性と耐摩耗性を実現した

ご注意

  • シャンクテーパ角は目安です。ワークとの干渉が心配な場合は必ず実測して確認してください。シャンク部とワークの接触にご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CXS UTコート 4枚刃ロングネックスクエア 不等分割・不等リードのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
SUSで使用
4
満足度:4.0
刃からシャンクまでの逃しが重宝します。安いけどまずまず良いと思います
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
CXS UTコート 4枚刃ロングネックスクエア 不等分割・不等リード
HLS4000 HMコート 4枚刃ロングネックスクエア
高硬度用 超硬4枚刃 ロングネックスクエア防振エンドミル LNS4
BPD4L ロウ付ロングスクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート
BPD4U ロウ付超ロングスクエアエンドミル 4枚刃・ノンコート
VQ4XL 4枚刃スマートミラクルロングネックエンドミル(S)
メーカーユニオンツールユニオンツールインプラス岡崎精工岡崎精工三菱マテリアル
通常価格3,128-2,779 -4,600 -38,928 -47,133 -6,231 -
通常出荷日1日目〜1日目〜3日目5日目5日目3日目
加工用途(加工形状)側面 / 溝平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み側面平面 / 側面平面 / 側面平面 / 側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / チタン / 銅
ねじれ角不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用ノンコートノンコート鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ロングネックスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング