ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
永井ゲージ製作所 JIS すきまゲージ 組み合わせ A型 |
|
新潟精機(SK) ステンレスシクネスゲージ |
|
永井ゲージ製作所 すきまゲージ |

172シリーズ以外は要部ねじ加工なのでリーフの取り外し可能
材質:炭素工具鋼
| リーフ厚(mm) | 器差(mm) |
|---|---|
| 0.01~0.06 | ±0.005 |
| 0.07~0.10 | ±0.01 |
| 0.11~0.35 | ±0.015 |
| 0.40~0.60 | ±0.02 |
| 0.70~3.00 | ±0.035 |
精度
リーフS100-05

リーフS150-10

| 商品コード | 型番 | リーフ長さ (mm) | 組枚数 | サイズ(mm) | 質量 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111032 | 172MA | 75 | 9 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 | 30g | |||||||||
| 111033 | 172MB | 100 | 30g | |||||||||||
| 111034 | 172MC | 150 | 50g | |||||||||||
| 110970 | 172MD | 230 | 70g | |||||||||||
| 110971 | 172ME | 300 | 90g | |||||||||||
| 110972 | 100MR | 100 | 10 | 0.03 0.04 0.05 0.08 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.40 | 40g | |||||||||
| 110973 | 150MR | 150 | 60g | |||||||||||
| 110974 | 100MK | 100 | 10 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 | 30g | |||||||||
| 110975 | 150MK | 150 | 40g | |||||||||||
| 111038 | 60M | 75 | 19 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.00 | 60g | |||||||||
| 111039 | 100MY | 100 | 80g | |||||||||||
| 111040 | 150MY | 150 | 120g | |||||||||||
| 111035 | 65M | 75 | 25 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 80g | |||||||||
| 111036 | 100MZ | 100 | 100g | |||||||||||
| 111037 | 150MZ | 150 | 150g | |||||||||||
| 111031 | 72M | 75 | 12 | 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 70g | |||||||||
| 111044 | 100MT | 100 | 100g | |||||||||||
| 111045 | 150MT | 150 | 140g | |||||||||||
| 110976 | 100ML | 100 | 19 | 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 80g | |||||||||
| 110977 | 150ML | 150 | 120g | |||||||||||
| 110978 | 80M | 75 | 13 | 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.00 2.00 3.00 | 60g | |||||||||
| 111046 | 100MX | 100 | 90g | |||||||||||
| 111047 | 150MX | 150 | 140g | |||||||||||
| 111048 | 100MH | 100 | 10 | 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00 | 80g | |||||||||
| 111049 | 150MH | 150 | 110g | |||||||||||

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,600円 ( 3,960円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,700円 ( 4,070円 ) | 2日目 |
7,200円5,713円 ( 6,284円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,000円3,968円 ( 4,365円 ) | 3日目 |
2,900円 ( 3,190円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,700円 ( 2,970円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,400円4,285円 ( 4,714円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,400円 ( 2,640円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,800円4,602円 ( 5,062円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,200円4,920円 ( 5,412円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,300円3,412円 ( 3,753円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,300円4,205円 ( 4,626円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,600円 ( 3,960円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,800円 ( 4,180円 ) | 2日目 |
6,500円5,158円 ( 5,674円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,600円 ( 3,960円 ) | 2日目 |
6,900円5,475円 ( 6,023円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,000円5,555円 ( 6,111円 ) | 5日目 |
6,000円4,761円 ( 5,237円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,400円5,078円 ( 5,586円 ) | 2日目 |
1,300円 ( 1,430円 ) | 8日目 |
3,400円 ( 3,740円 ) | 1日目 |
4,300円3,412円 ( 3,753円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
測定器では測りづらい微小な隙間を簡単に測定できるシクネスゲージ。
【特長】
・測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査することができる。
・自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具。
・リーフ幅12.7mm。
【用途】
・隙間の測定に使用。
校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。



永井ゲージ製作所
JIS すきまゲージ 組み合わせ A型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
4.7通常価格(税別):1,300円~

新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
4.7通常価格(税別):720円~

永井ゲージ製作所
一般品すきまゲージリーフ
5通常価格(税別):640円~

シンワ測定
シックネスゲージ(9枚タイプ・25枚タイプ)
4.7通常価格(税別):646円~

新潟精機(SK)
シクネスゲージ カラースリーブタイプ
4.5通常価格(税別):1,700円~

永井ゲージ製作所
すきまゲージ
5通常価格(税別):2,423円~

新潟精機(SK)
ボールギャップゲージ BTPタイプ
5通常価格(税別):6,612円~

永井ゲージ製作所
JIS すきまゲージ 組み合わせ A型
4.5通常価格(税別):6,154円~

永井ゲージ製作所
すきまゲージB型
5通常価格(税別):9,357円~