ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 倍率(倍)

    ~mm
  • レンズ寸法(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

LED拡大鏡システムレンズ(交換用)

通常単価(税別)
8,666
税込単価
9,533
通常出荷日:1日目

【特長】・LED拡大鏡のレンズと交換することで、拡大倍率を変更することができます

型番:

SL-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SL-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
アクセサリー
倍率(倍)
2
レンズ寸法(mm)
φ178
適用品
LED拡大鏡 LS2-175S/LS2-175A/LS4-150S/LS4-150A
材質
硬質ガラス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SL-2

倍率

(倍)

レンズ寸法

(mm)

最小発注数量
2
φ178
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,666
( 9,533 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED拡大鏡のレンズと交換することで、拡大倍率を変更することができます

商品仕様

SL-2商品写真

SL-2商品写真

商品コード品番レンズ径
(mm)
倍率質量
140126SL-21782 倍0.9kg
140123SL-41504 倍1.1kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LED拡大鏡システムレンズ(交換用)の型番SL-2のページです。 型番SL-2に関する仕様情報を記載しております。
LED拡大鏡システムレンズ(交換用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED拡大鏡システムレンズ(交換用)
交換レンズシステム BIG-レクタLA3Sシリーズ
アーム式LED拡大鏡(2倍)
アーム式LED拡大鏡(クランプ取付式フリーアーム)
LEDヘッドルーペ HL-LED
レンズフィルター L-815-2
メーカー新潟精機(SK)オーツカ光学新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)ホーザン
通常価格8,66691,124 -14,92719,2024,365973
通常出荷日1日目5日目在庫品1日目1日目2日目3日目
商品タイプアクセサリーアクセサリーアーム式照明拡大鏡アーム式照明拡大鏡ヘッドルーペアクセサリー
適用品LED拡大鏡 LS2-175S/LS2-175A/LS4-150S/LS4-150AOLIGHT7---L-815/816/817
材質硬質ガラス-レンズ:ガラス、本体:スチール、ABSスチール、ABSレンズ:アクリル樹脂-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング