ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

XEBECイージーセッター(XEBECブラシ表面用調整治具)

通常単価(税別)
5,463
税込単価
6,009
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

「XEBECブラシ表面用」のブラシ突出し量の調整を機内で行うための専用ジグ。【特長】・表面用のブラシ突...

詳細を確認

型番:

XP-EZ-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XP-EZ-001の仕様・寸法情報

商品タイプ
自動
商品内容
その他
対応ブラシ径(mm)
φ15、φ25、φ40、φ60、φ100
同梱六角レンチサイズ
1.5mm、2.0mm

型番リスト

表示件数
型番
XP-EZ-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,463
( 6,009 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

「XEBECブラシ表面用」のブラシ突出し量の調整を機内で行うための専用ジグ。
【特長】
・表面用のブラシ突出調整を機内でできる。
・取り外し不用、スケール不用、スピードセッティング。
・スケールでのブラシ突出し量の測定が不要なため、段取り時間の短縮に効果がある。
【用途】
・ブラシを設備に取り付けたまま、ブラシ突出し量の調整が可能。
・段取り時間を短縮できるため、量産ラインに最適なオプションツール。

商品情報

製品仕様

XP-EZ-001の外観

XP-EZ-001の外観

XP-EZ-001の仕様

  • 内蔵六角レンチサイズ:1.5mm、2.0mm
  • 対象ブラシ径:XEBECブラシ 表面用/φ15(直径15mm)、φ25(直径25mm)、φ40(直径40mm)、φ60(直径60mm)、φ100(直径100mm)

※φ6(直径6mm)サイズのブラシには使うことができません。

使用方法

1.調整ノブでブラシ受けを動かし、ブラシ突出し量を設定

1.調整ノブでブラシ受けを動かし、ブラシ突出し量を設定

2.固定ナットを締める

2.固定ナットを締める

3.本体を片手で持ち、XEBECブラシ表面用のスリーブを、スリーブ受けに乗せる

3.本体を片手で持ち、XEBECブラシ表面用のスリーブを、スリーブ受けに乗せる

4.XEBEC ブラシ 表面用のブラシ突出し調整ねじを緩め、ブラシ受けまでブラシを落下させる

4.XEBEC ブラシ 表面用のブラシ突出し調整ねじを緩め、ブラシ受けまでブラシを落下させる

5.XEBECブラシ 表面用のブラシ突出し調整ねじを締め付ける

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

XEBECイージーセッター(XEBECブラシ表面用調整治具)の型番XP-EZ-001のページです。 型番XP-EZ-001に関する仕様情報を記載しております。
XEBECイージーセッター(XEBECブラシ表面用調整治具)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q全てのブラシに使用できますか?
A
φ15(直径15mm)、φ25(直径25mm)、φ40(直径40mm)、φ60(直径60mm)、φ100(直径100mm)ブラシが対象です。(φ6(直径6mm)と大径カップ型を除く)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
XEBECイージーセッター(XEBECブラシ表面用調整治具)
XEBECブラシ 表面用 スリーブ
XEBECブラシ 表面用カップ型(ブラシ本体)/エンド型
XEBECブラシ 内径・交差穴用
XEBEC 裏バリカッター
XEBECストーン 弾性シャフトタイプ
メーカージーベックテクノロジージーベックテクノロジージーベックテクノロジージーベックテクノロジージーベックテクノロジージーベックテクノロジー
通常価格5,4632,900 -1,136 -3,345 -7,700 -1,900 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ自動自動自動自動自動自動
商品内容その他その他ブラシブラシブレード砥石
対応ブラシ径(mm)φ15、φ25、φ40、φ60、φ100-----
同梱六角レンチサイズ1.5mm、2.0mm-----
よく一緒に購入される商品

バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト