ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
熱中症予防対策、労働環境の安全管理やスポーツの安全管理に使用できる温度計・湿度計。【特長】・簡単に温度...
詳細を確認
AD-5696本体

AD-5696裏面

スタンド付き
| 製品画像 | ![]() |
|---|---|
| 製品名 | 熱中症指数計/熱中症指数データロガー AD-5696 |
| 型名 | AD-5696 |
| 表示項目 | 熱中症指数、温度、相対湿度、時刻 |
| 測定項目 | 温度、相対湿度 |
| 使用場所 | 屋内 |
| 熱中症指数(WBGT)のアラーム設定機能 | あり |
| 熱中症アラート表示機能 (注意/警戒/厳重警戒/危険) | なし |
| データ記録機能 | SDカード1GBのSDカードで最大2,000万ポイントのデータを記録(約30年間) |
| 時刻表示・タイマー機能 | 時刻 |
| 設置方法 | 壁掛け、卓上 |
| 電源 | ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個 |
| 外形寸法 | 91(W)×110(H)×30(D)mm |
| 質量 | 約140g(SDカード、電池含まず) |
| JAN Code | 4981046450607 |
一般校正証明書付き
| 型名 | AD5696-00A00 |
|---|---|
| JAN code | 4981046913447 |
| 画像 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
オプション品
| 品名 | 型名 |
|---|---|
| AD-5696用ACアダプタ | AX-TB250 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
35,466円 ( 39,013円 ) | 15日目 |
14,220円13,432円 ( 14,775円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
熱中症予防対策、労働環境の安全管理やスポーツの安全管理に使用できる温度計・湿度計。
【特長】
・簡単に温度や湿度、熱中症指数(WBGT指数)などを記録し解析できるデータレコーダー。
・温度、湿度、熱中症指数(WBGT指数)、日付、時刻をSDカードに記録。
・記録間隔は1~720分、1分刻みで設定可能(初期設定は10分)。
【用途】
・試薬や医薬・化粧品材料、分析・研究室、化学薬品、化成品、材料の保存・物流時の温湿度管理。
・食品工場、厨房のT-T管理(温湿度と時間の管理)。
・作業現場での労務環境、体育館や公共施設、学校での部活動、スポーツの安全管理に。
・ビニールハウスでの作物の育成温湿度管理。

エー・アンド・デイ
熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊

エー・アンド・デイ
Kタイプ(クロメル・アルメル)熱電対センサー AD-1217

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

マザーツール
ACアダプタ MTVSM-932
5通常価格(税別):3,834円

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

オメガエンジニアリング
ミニチュアコネクタ SMPW
4通常価格(税別):1,119円~

T&D
USB Mini-B通信ケーブル US-15C
3通常価格(税別):1,500円

マザーツール
SDカードデータロガデジタル温湿度計
0通常価格(税別):20,239円

マザーツール
PC接続・データ編集用通信ケーブル
0通常価格(税別):3,195円~

エスコ
時計機能付き温湿度計 EA728EB-20A
0通常価格(税別):4,000円