17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

品質管理用データ処理プリンタ デジマチックミニプロセッサ DP-1VR DP-1VR

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

品質管理用データ処理プリンタ デジマチックミニプロセッサ DP-1VR

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DP-1VR

2018年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

サーフテストSJシリーズからのデジマチック出力による測定データの印字、各種統計演算ヒストグラム、Dチャートの作図、X-R管理図のための演算を行うなど、高いデータ管理能力を有します。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
データ機器関連品
コードNo・符号・パーツNo
264-504
トラスココード
213-2273
出力機能
①RS232C出力レベル(TTLレベル)②合否判定出力(+NG, GO, -NG)
データ処理能力
モード0:100000データ モード1、2:9999データ/モード3:サンプルサイズ(10×サブグループ9999=99990データ)上下限界値5組メモリ可能
タイマー入力機能
入力間隔:0.25秒、1秒、5秒、30秒、1分、30分、60分
印字方式
ラインサーマル384ドット
文字仕様
標準24×16ドット/拡大36×24ドット
印字速度
1行あたり0.5秒(ACアダプタ使用時)
文字行数
標準10000行/1巻 拡大7000行/1巻
記録紙
高耐久感熱紙 幅58mm×長さ48m
外形寸法(mm)
W94×D201×H75.2

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト