17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3・4シリーズ ロングストローク、大形ダイヤルゲージ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3・4シリーズ ロングストローク、大形ダイヤルゲージ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3046S

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

目盛面径を大きくし、読取りやすくしたダイヤルゲージです。測定範囲の長い機種も用意しています。全機種リミット針、外枠クランプが標準付属されています。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.4
目盛種類
連続目盛
保護等級
IP66(防水)
戻り誤差(μm)
3
繰返し精密度(μm)
3
測定データ出力端子
なし
目盛仕様
±0-100
長針1回転(mm)
1
トラスココード
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト