17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

215シリーズ コンパレータスタンド BS

通常単価(税別)
53,784107,730
税込単価
59,162118,503
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・堅ろうな鋳物ベースに焼入鋼の測定台を使用しています。平面度は2.3μm以下を保証していますの...

詳細を確認
    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    製品の基本仕様・特長

    各部の名称
    215シリーズ コンパレータスタンド BS 関連画像3

    注意・禁止事項

    ご使用の前に

    1. 測定台または石定盤を、乾いた布またはアルコールを少量含ませた布で清掃してください。
    2. ブラケットを上下移動する際は、必ずブラケットを手で支えて移動してください。
    3. 計測機器をダイヤルクランプで固定してください。
    4. ブラケットを全行程にわたって動かして、上下作動が滑らかであることを確認してください。
    5. 測定位置の微調整を行う際には、微動ツマミ・微動ナットを使用して調整してください。
    6. 測定位置の調整後は、支柱クランプを締めてから測定を開始してください。
    7. 計測機器の基点調整等は、ゲージブロックやマスターワーク等のご使用を推奨いたします。(図1)
    215シリーズ コンパレータスタンド BS 関連画像1

    ご使用中

    1. 測定台または石定盤に測定子を直接繰返し接触させたり、急激に測定子を落下させないようご注意ください。(図2)
    2. 万一、測定台または石定盤に打痕等を付けてしまった場合には、ブラケットを回転させて、測定子を打痕位置から避けてご使用ください。
    215シリーズ コンパレータスタンド BS 関連画像2

    落下や衝撃等で破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

    ご使用後

    1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認して乾いた布などで清掃をしてください。
    2. 支柱、測定台は、必ず防錆処理を行ってください。
    3. 保管は、高温や高湿になる場所、ホコリ、オイルミストの多い場所を避けてください。

    メーカー紹介

    「測る」のその先へ。
    ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

    産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
    現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
    工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
    1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
    世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
    けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
    最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
    製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

    絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

    • ダイヤルゲージ取付穴(mm)

    • 有効移動範囲(mm)

    • 商品タイプ

    • 商品コード

    • トラスココード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 2日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    ダイヤルゲージ取付穴

    (mm)

    有効移動範囲

    (mm)

    商品タイプ

    商品コード

    トラスココード

    補足説明

    微動機構(調整範囲)

    測定台

    最小発注数量
    φ8ブッシュ付 / φ9.53
    0~235
    コンパレータスタンド
    215-405-10
    -
    測定台上面に対する取付穴の直角度:0.4/100mm以下
    平行バネ(1mm)
    平面溝入測定台(□110mm)
    1個
    φ8ブッシュ付  / φ9.53ブッシュ付 / φ20
    0~275
    コンパレータスタンド
    215-505-10
    -
    測定台上面に対する取付穴の直角度:0.4/100mm以下
    微動ねじ
    平面溝入測定台(□150mm)
    1個
    φ8ブッシュ付 / φ9.53
    0~250
    グラナイトコンパレータスタンド
    215-151-10
    387-7795
    ベース上面に対する取付穴の直角度:0.2/100mm以下
    平行バネ(1mm)
    石材
    1個
    φ8 ブッシュ付 / φ9.53
    0~260
    グラナイトコンパレータスタンド
    215-153-10
    387-7809
    ベース上面に対する取付穴の直角度:0.2/100mm以下
    平行バネ(1mm)
    石材
    1個
    φ8ブッシュ付 / φ9.53ブッシュ付 / φ20
    0~275
    グラナイトコンパレータスタンド
    215-156-10
    387-7817
    ベース上面に対する取付穴の直角度:0.2/100mm以下
    微動ねじ
    石材
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    53,946
    ( 59,341 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    107,730
    ( 118,503 )
    4日目
    53,784
    ( 59,162 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    61,479
    ( 67,627 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    91,530
    ( 100,683 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・堅ろうな鋳物ベースに焼入鋼の測定台を使用しています。平面度は2.3μm以下を保証していますので、精密な測定ができます。焼入鋼測定台は、測定中に測定物と密着し作業が中断される場合があります。このリンギング防止のために溝入測定台を採用しています。
    ・ベースに石材定盤を使用しています。(自然石のため表面に模様があることがあります)。
    ・ベースが錆びないため、保守が容易です。
    ・石材定盤は組織が細粒で、鋳鉄よりねばりが少ないため、カエリや盛り上がりがまったくありません。平面度の狂いがなく、測定物の損傷もありません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    215シリーズ コンパレータスタンド BSのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    部品の高さ測定に使用
    5
    満足度:5.0
    デジマチックインジケーターと組合せて部品の高さ測定を行っています。 しっかりした測定台で問題なく精密測定ができるかと思い...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    215シリーズ コンパレータスタンド BS
    215シリーズ コンパレータスタンド BS(ミツトヨ品番)
    石製コンパレータスタンド WGCシリーズ
    鋼製コンパレータスタンド WSCシリーズ
    石製コンパレータスタンド
    鋼製コンパレータスタンド
    メーカーミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
    通常価格53,784-53,784 -46,138 -38,68967,86946,418
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目2日目2日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    ダイヤルゲージ用スタンドカテゴリの売れ筋ランキング