17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

209シリーズ ダイヤルキャリパゲージ DCG

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

209シリーズ ダイヤルキャリパゲージ DCG

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DCG-15AX

2018年07月に販売終了となりました。

穴の直径、特殊形状の内径測定(溝状)などの応用範囲の広い内径測定器です。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
最大測定値(mm)
6~20
目量・最小表示(mm)
0.01
目盛種類
連続目盛
測定データ出力端子
なし
測定タイプ
内側:内径溝幅 
商品コード
209-155
測定範囲(mm)
5~15
測定力(N)
2.0
L(mm)
26
目盛仕様
0-100

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト