ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
テクロック テクロック ダイヤルテンションゲージ |
|
新潟精機(SK) ダイヤルテンションゲージ DITG |
|
ミツトヨ ダイヤルテンションゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 |
|
マザーツール 導通チェッカー DT-37 |
|
ミツトヨ てこ式ダイヤルゲージ テストインジケータ 縦形・小形 |
|
イマダ 普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ |
【特長】・瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロ...
詳細を確認
( )内寸法は546-112、546-113、546-133
「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。
産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,008円 ( 14,309円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,869円 ( 13,056円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,771円 ( 9,648円 ) | 4日目 |
11,570円 ( 12,727円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,570円 ( 12,727円 ) | 4日目 |
8,771円 ( 9,648円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,570円 ( 12,727円 ) | 4日目 |
11,570円 ( 12,727円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
8,771円 ( 9,648円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,570円 ( 12,727円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
13,008円 ( 14,309円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
14,960円 ( 16,456円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・瞬間の実態がとらえにくい張力をメカ的に測定できます。ダイヤルゲージの測定力、リレー、マイクロスイッチ、バルブなどの接触力、あるいは精密ばね類のばね圧測定に広く利用されています。
・アーム支点にはミニチュアベアリングを使用していますので、安定した測定値が得られます。
>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。
校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG
5通常価格(税別):8,771円~

ニデックドライブテクノロジー
デジタルフォースゲージ FGPシリーズ
0通常価格(税別):76,905円~

イマダ
メカニカルフォースゲージ FBシリーズ
4通常価格(税別):39,844円~

BANDO
BANDO テンションメーター
3通常価格(税別):16,648円

大場計器
棒状コンプレッションゲージ 置針式 長力併用型
0通常価格(税別):20,724円~

イマダ
普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ
0通常価格(税別):64,385円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~