17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

7・547シリーズ シックネスゲージ ダイヤルタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

7301

2022年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。
・測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。
・ダイヤルゲージは、 外枠とオオイ板を一体成形していますので、 前面からの水や油が侵入する心配がありません。
・凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます(測定子、アンビル:焼入鋼製)。
・平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。
・球面測定子付

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
測定範囲(mm)
0~10
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.4
目盛種類
連続目盛
測定データ出力端子
なし
差込深さ(mm)
30
測定子・アンビルの寸法(mm)
-
測定子・アンビルの平行度(μm)
5
指示誤差(μm)
±15
用途
標準

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト