17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径 Φ40mmタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1シリーズ 小形ダイヤルゲージ 外枠外径 Φ40mmタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1003

2014年06月に販売終了となりました。

推奨代替品は1003Tです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組込みもスペースをとりません。
・全機種、リミット針・外枠クランプが標準付属です。
・外枠とオオイ板の機密性を確保し、Oリングを組み込んで前面からの水や油の浸入を防ぐ対策が施されています。
・ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
・超硬合金製測定子を使用しています。
・オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性 および耐薬品性に優れています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
目量(mm)
-
測定力(N)
-
目盛種類
-
保護等級
IP67(防水)
戻り誤差(μm)
-
繰返し精密度(μm)
-
測定データ出力端子
なし
目盛仕様
0-50-0
長針1回転(mm)
1
トラスココード
105-3264

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト