17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-F

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

543シリーズ ABSデジマチックインジケータ ID-F

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ID-F125

2023年01月に販売終了となりました。

推奨代替品はID-C0525NXBです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・多彩な計測機能を搭載しています。公差判定機能を搭載、許容値からはずれるとバックライトが赤く発光します。
・デジタル・アナログ表示は、公差への接近量や追込み量などの、微妙な動作を直感的に捉えることができます。
・絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式で 、電源O Nごとの原点1合わせが不要です。オーバースピードエラーが発生しませんので、信頼性も向上しています。
・液晶表示は読み取り易い文字高さ8.5mmの「デカ文字 」表示です。
・外部電源方式の採用により、電池交換が不要です。
・最小表示量は0.01mm、または0.001mmをスイッチで切換えが可能です 。
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
デジタル
測定データ出力端子
あり
商品コード
543-551
重量(g)
240
最大応答速度
無制限
電源
外部電源:ACアダプタ 9V、500mA
測定子
球面R=1.5mm(超硬合金)
測定子取付部
M2.5×0.45
標準付属品
リフティングレバー(ユビカケ)
測定範囲(mm)
25.4
G(mm)
表示:6桁LCD、符号、アナログバー、2色バックライト付

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト