17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

543シリーズ ABSデジマチックインジケータID-CX(標準形)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

543シリーズ ABSデジマチックインジケータID-CX(標準形)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ID-C1012CX

2022年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はID-C1012CNXです。仕様の違いをご確認ください。

【特長】
・多機能で汎用機種。測定範囲、測定力など多彩な機種。
・スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。
・ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。
・上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。
・連続使用で約7.000時間の電池寿命を電池1個で達成しました。
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
・大形液晶表示
・三つの大形ボタン
・演算機能 f(x)=Ax
・表示部が330°回転
・ファンクションロック機能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

 

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
デジタル
測定データ出力端子
あり
商品コード
543-404
トラスココード
-
重量(g)
170
最大応答速度
無制限(倣い測定は対応不可)
電源
SR44 (ボタン形酸化銀電池) 1個
電池寿命(時間)
約7,000(連続使用)
測定子
球面SR=1.5mm(超硬合金)
測定子取付部
M2.5×0.45
広範囲行き精度μm
20以下

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト