17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B

通常単価(税別)
23,24734,344
税込単価
25,57237,778
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B 関連画像4

外形図

単位:mm
ID-N
543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B 外形図1
ID-B
543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B 外形図2

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. スピンドルは注油せずに乾いた布かアルコールを少量含ませた布で清掃してください。
2. スピンドルを全行程にわたって動かし引っ掛かリ等を確認してください。
3. 電池は、SR44(コードNo.938882)を使用してください。(図1)
4. 原点設定時は、スピンドルが下がった状態から0.2mm以上持ち上げた位置で行ってください。(図2)
5. スピンドルが基準面と被測定面に対して傾いた状態ですと測定誤差が生じます。(写真1)また、基準面の凹凸も同様に測定誤差となりますので、ご注意ください。
6. 油(ミスト)・汚れが多い環境でご使用する場合は、防水・防塵タイプを推奨いたします。

543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B 関連画像1
543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B 関連画像2

ご使用中

1. 作動や精度に影響しますのでスピンドルを急激に動かしたり横方向へ力を加えたり、キャップ部へ力を加えないでください。(図3)
2. 保持具は、たわまない物をご使用ください。
3. 耳金の締付け方法は、測定面に対しスピンドルが直角になるように固定してください。(図4) 尚、スピンドルを作動させるリフティングレバーやレリーズも販売しております。
4. スピンドル作動中に表示されすぐに消える末尾のE表示は、異常ではありません。E表示が静止状態で発生する場合は、修理が必要となります。(図5)

543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B 関連画像3

落下や衝撃等で破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認して乾いた布などで清掃をしてください。
2. スピンドルには潤滑油などを注油しないでください。
3. 長期間使用しない場合は、電池を取り外してください。
4. 保管は、高温や高湿になる場所、塵埃、オイルミストの多い場所を避けてください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

型番リスト

表示件数

商品コード

トラスココード

最大応答速度

測定範囲

(mm)

商品タイプ

H

(mm)

最小発注数量
543-580
311-1709
無制限(倣い測定は対応不可)
5
バックプランジャー形
0.02mm(量子化誤差:±1カウント含まず)
1個
543-570
311-1725
無制限(倣い測定は対応不可)
12.7
スリム形
0.02mm(量子化誤差:±1カウント含まず)
1個
543-575
311-1733
無制限(倣い測定は対応不可)
12.7
スリム形
0.003mm(量子化誤差:±1カウント含まず)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,596
( 28,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,247
( 25,572 )
在庫品1日目当日出荷可能
34,344
( 37,778 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・スケール上に絶対原点をもつABS(アブソリュート)方式では、設定した原点が、電源OFF後も測定基準点として保持されますので、電源再投入時の煩わしい原点あわせが不要となり、電源ONと同時に測定が開始できます。
・ABS方式の採用により、オーバースピードエラーがなくなりました。
・保護等級IP66の防水性を実現し、大量の切削液やクーラント液がかかるような環境でも十分に使用できます。
・本体幅わずか35mmのスリムタイプ。治具に取り付けて、多点測定を行う時に威力を発揮します。液晶の測定値表示を180°反転させる機能が使い勝手をより向上させます。
・上・下限値を設定することにより、公差判定測定ができます。公差判定結果のみ拡大表示することが可能です。
・測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
・表示部反転、バックプランジャータイプなど多彩な機能です。
・定評のABS(絶対)センサ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B
543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B(ミツトヨ品番)
543シリーズ ABSクーラントプルーフデジマチックインジケータ ID-N/B メーカー校正付
ABSデジマチックインジケータ ID-U1025 575-121
543シリーズ シリンダゲージ用ABSデジマチックインジケータ ID-C112GXB2 ミツトヨ品番
575-121 ABSデジマチックインジケータ ID-U(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格23,247-23,247 -32,625 -15,71437,74615,714
通常出荷日在庫品1日目2日目〜26日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
校正証明書なしなし標準添付なしなしなし
デジタル/ダイヤルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
測定データ出力端子ありありありありありあり
重量(g)130130130140170140
電源SR44 (ボタン形酸化銀電池) 1個ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個SR44×1リチウム金属電池CR2032×1個(標準付属の電池はモニタ用です)SR44(ボタン形酸化銀電池)1個
よく一緒に購入される商品

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング