17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ ロングストロークタイプ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ ロングストロークタイプ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2050S

2021年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

外枠の外径φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。全機種リミット針、外枠クランプが標準付属されています。外枠とオオイ板の機密性を確保し、Oリングを組み込んで前面からの水や油の侵入を防ぐ対策が施されています。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
目量(mm)
0.01
測定力(N)
2
目盛種類
連続目盛
保護等級
-
戻り誤差(μm)
5
繰返し精密度(μm)
4
測定データ出力端子
なし
目盛仕様
±0-100
長針1回転(mm)
1
トラスココード
273-6497

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト