ツール用品技術窓口
フジツール
“センタリングバー”
フジツール
通常価格(税別):8574円~
通常出荷日:1日目
大昭和精機
アキューセンター(高精度芯出しバー)
大昭和精機
通常価格(税別):6513円~
通常出荷日:在庫品1日目
カサハラ
基準位置検出バー マジックセンター
カサハラ
通常価格(税別):9073円~
通常出荷日:在庫品1日目
日研工作所
芯出しバー Y20-10・Y32-10
日研工作所
通常価格(税別):4045円~
通常出荷日:3日目 ~
フジツール
芯出しバー
フジツール
通常価格(税別):9784円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
XALシリーズ超硬面取り用エンドミル 2枚刃/ショートタイプ
通常価格(税別):4400円~
通常出荷日:在庫品1日目
MSTコーポレーション
ロックライン コネクタ【1~20個入り】
MSTコーポレーション
通常価格(税別):727円~
通常出荷日:在庫品1日目
日研工作所
プルスタッド PSシリーズ
日研工作所
通常価格(税別):2967円~
通常出荷日:在庫品1日目
VERTEX
タッチポイントセンサ VPSシリーズ
VERTEX
通常価格(税別):4987円~
通常出荷日:4日目 ~
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1479円~
通常出荷日:在庫品1日目
高精度X・Y軸芯出しバーに最適なプリセッター。【用途】・基準位置を2μm以内で検出可能。・汎用、NCフ...
詳細を確認
芯出しバー、最高精度のラップタイプ

材質:高炭素クロム軸受鋼

SR-10

SR-104

SRL-104(ロング測定子タイプ)

SR-102(細測定子タイプ)
| 商品コード | 品番 | 測定子 (mm) | シャンク径 (mm) | X・Y 繰返し精度 | 適正回転速度 (min-1) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 013310 | SR-10 | φ10 | 10 | ±2μm | 450 ~ 600 | 55g |
| 013314 | SR-104 | φ4×5・φ10 | 10 | ±2μm | 450 ~ 600 | 56g |
| 013320 | SR-104L | φ4×10・φ10 | 10 | ±2μm | 450 ~ 600 | 57g |
| 013325 | SR-102 | φ2×5・φ10 | 10 | ±2μm | 450 ~ 600 | 56g |

使用方法1
シャンクをドリルチャック、ミーリングチャックに取り付け、測定子が偏芯するように測定子を軽く移動させ、スタイラスセンタを回転させる。

使用方法2
回転させた状態で、測定子か加工物のいずれかをもう一方へ徐々に近付けていくと、偏芯が小さくなる。測定子の振れも無くなり、静止した状態に見えるようになる。

使用方法3
この時点より更に微動送りで押し付けていくと、測定子が加工物端面に沿ってスライドする。この位置が加工物端面に対して測定子が正確に接触した状態になる。そこから測定子径の1/2を送ることで、本器の中心と加工端面が一致し、基準点となる。

SKブランド
新潟精機株式会社では、【SKブランド】というオリジナルブランドで様々な測定工具を製造・販売しております。
そして現在、非常に多くのお客様にご愛用いただいております。
【SKブランド】はお客様に信頼をお約束します。
高精度
当メーカーでは創業から半世紀、高品質の証である精度を常に追い求め、ユーザーの皆様からご愛用を得て参りました。
その長い歴史で培ってきたノウハウと、製造ラインでの徹底管理を基に、SKブランドはこれからも高精度で有り続けます。
優れた性能
常日頃より、ご使用になるユーザー様の目線での製品作りを信条に、切磋琢磨を重ねております。
SKブランドは、ユーザー様の求めるものを形にする事でご期待にお応えし、ひいては社会貢献の一端を担う存在で有りたいと願っております。
堅牢性
あらゆる使用シーンを想定し、様々な場面に十分耐え得る製品をご提供しております。
SKブランドの製品は、必ずやユーザーの皆さまの体の一部となり、お役に立てるものと確信しております。

JCSS校正事業者 登録
2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可
新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得
新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)
高精度X・Y軸芯出しバーに最適なプリセッター。
【用途】
・基準位置を2μm以内で検出可能。
・汎用、NCフライス盤、MCの原点位置、その他精密基準位置決めに最適。
・精度の基となる作動面はラップ仕上。
・加工物端面に測定子を当てるだけで位置決めが可能。
・適正回転速度:450~600rpm、回転数を上げすぎると破損。
【用途】
・高精度X・Y軸芯出しバーとして使用。

大昭和精機
アキューセンター(高精度芯出しバー)


フジツール
“センタリングバー”
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

大昭和精機
アキューセンター(高精度芯出しバー)
4.6通常価格(税別):6,513円~

カサハラ
基準位置検出バー マジックセンター
4.3通常価格(税別):9,073円~

新潟精機(SK)
スタイラスセンタ
5通常価格(税別):7,865円~

フジツール
“センタリングバー”
4.6通常価格(税別):8,574円

フジツール
セラミック芯出しバー
0通常価格(税別):13,386円~

ミスミ
生爪
4.7通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
球面座金
4.5通常価格(税別):500円~

ミスミ
Tスロットナット
4.6通常価格(税別):360円~

大昭和精機
ニューベビーコレット
4.4通常価格(税別):5,811円~