ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エー・アンド・デイ くらし環境温湿度計 みはりん坊W |
|
エー・アンド・デイ 熱中症指数モニター AD-5689(みはりん坊ミニ) |
|
マザーツール 熱中症指数計表示付き温湿度計(壁掛け/卓上両用) |
|
エスコ デジタル熱中症指数計 タイマー機能つき |
|
エー・アンド・デイ 温湿度SDデータレコーダー |
|
エー・アンド・デイ 壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693 |
【特長】・簡単に使えるおまかせモード・熱中症指数を数値と音や光でお知らせ・最高値、最低値の自動メモリー...
詳細を確認
本体

裏面

| 製品画像 | ![]() |
|---|---|
| 製品名 | 熱中症指数計/熱中症指数モニターAD-5688(熱中症みはりん坊) |
| 型名 | AD-5688 |
| 表示項目 | 熱中症指数、温度、湿度、時刻、タイマー |
| 測定項目 | 温度、湿度 |
| 使用場所 | 屋内 |
| 熱中症指数(WBGT)のアラーム設定機能 | あり |
| 熱中症アラート表示機能 (注意/警戒/厳重警戒/危険) | あり |
| データ記録機能 | 最高・最低値のみ一点記録 |
| 時刻表示・タイマー機能 | 時刻/タイマー |
| 設置方法 | ストラップ、壁掛け |
| 電源 | コイン形リチウム電池CR2032 1個 |
| 外形寸法 | 47(W)×82(H)×12.5(D)mm |
| 質量 | 約40g(電池含む) |
| JAN Code | 4981046446709 |
一般校正証明書付き
| 型名 | AD5688-00A00 |
|---|---|
| JAN code | 4981046914024 |
| 画像 | ![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
携帯型とあるからポケットに入れていいか?:
おまかせモードではアラームはいつなるか?:
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
27,615円25,814円 ( 28,395円 ) | 16日目 |
3,387円 ( 3,726円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・簡単に使えるおまかせモード
・熱中症指数を数値と音や光でお知らせ
・最高値、最低値の自動メモリー機能
・ストラップ付で携帯に便利。壁掛にも可能
・熱中症指数の危険度ランクを表示(注意・警戒・厳重警戒・危険の4ランク)
・熱中症指数のアラーム値を任意に設定(設定範囲21℃~60℃)
・作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能(設定範囲1分~4時間)
【用途】
・日常生活やスポーツ、イベントでの熱中症の対策と管理
・乳幼児やお年寄りのお部屋・寝室、学校、体育館・公共施設・保育園・介護施設など
・労務環境の安全管理に作業現場、工場などで

エー・アンド・デイ
温湿度SDデータレコーダー

エー・アンド・デイ
熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日油技研工業
サーモラベル 5Eシリーズ
4.5通常価格(税別):4,800円~

日油技研工業
“サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):4,482円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

アズワン
水没管理シール(不可逆性) MZ-R
3.5通常価格(税別):1,768円

カスタム
Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ
5通常価格(税別):6,225円~

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

アズワン
K熱電対コネクタ CK1
5通常価格(税別):1,491円

アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
4.7通常価格(税別):5,808円~