17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スクライバ、タッチセンサ、センタープローブ

通常単価(税別)
5,26318,696
税込単価
5,78920,566
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

ミツトヨ製ハイトゲージ専用のスクライバ、タッチセンサ、センタープローブです。

    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    コードNo.使用できるハイトゲージ
    コードN0.符号
    900173506-201/207/204
    509-301/302
    570-227
    H4-15/20/25
    H1-15/25
    HDS-20C
    905200514-108
    192-663/664/665
    192-663-10/664-10/665-10
    570-230
    HS-100
    HDM-30A/60A/100A
    HDM-30AX/60AX/100AX
    HDS-100C
    900390514-170H6-150
    07GZA000514-102/104/106
    192-130/132/133
    192-613/614/615
    192-613-10/614-10/615-10
    574-110-1/111-1/112-1
    570-322/324
    HS-30/45/60
    HW-30/60/100
    HD-30A/60A/100A
    HD-30AX/60AX/100A
    HDF-600N/450N/300N
    HDS-H30C/H60C
    900168514-160/172
    192-104/105/106
    192-601/603/604
    H6-30/45
    H760/7100/730N
    HD-30/60/100

    メーカー紹介

    「測る」のその先へ。
    ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

    産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
    現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
    工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
    1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
    世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
    けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
    最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
    製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • 種類

    • メーカー商品名

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 2日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    種類

    メーカー商品名

    使用できるハイトゲージ

    電源

    最小発注数量
    スクライバ
    スクライバ(全長80mm)
    HS-30、HS-45、HS-60、HW-30、HW-60、HW-100、HD-30A、HD-60A、HD-100A、HD-30AX、HD-60AX、HD-100AX、HDF-600N、HDF-450N、HDF-300N、HDS-H30C、HDS-H60C
    -
    1個
    スクライバ
    スクライバ(全長80mm)
    H6-30、H6-45、H760、H7100、H730N、HD-30、HD-60、HD-100
    -
    1個
    スクライバ
    スクライバ(全長47mm)
    H4-15、H4-20、H4-25、H1-15、H1-25、HDS-20C
    -
    1個
    スクライバ
    スクライバ(全長144mm)
    H6-150
    -
    1個
    タッチプローブ
    タッチセンサ
    -
    PR44×2
    1個
    スクライバ
    スクライバ(全長150mm)
    HS-100、HDM-30A、HDM-60A、HDM-100A、HDM-30AX、HDM-60AX、HDM-100AX、HDS-100C
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,201
    ( 7,921 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    7,376
    ( 8,114 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    5,263
    ( 5,789 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    18,696
    ( 20,566 )
    4日目
    7,961
    ( 8,757 )
    4日目
    10,243
    ( 11,267 )
    2日目

    詳細情報

    基本情報

    ミツトヨ製ハイトゲージ専用のスクライバ、タッチセンサ、センタープローブです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スクライバ、タッチセンサ、センタープローブのレビュー
    5平均満足度:5.02件のレビュー
    測定用
    5
    満足度:5.0
    ハイトゲージの先端がへたってきたので交換しました。 納期も早く助かりました。
    0人が参考にしています。
    ハイトゲージのパーツ
    5
    満足度:5.0
    ハイトゲージのパーツとして購入しました。精度が抜群で何も問題なく使っています。
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スクライバ、タッチセンサ、センタープローブ
    スクライバ
    ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-1用)
    ハイトゲージ用スクライバ(EA725XG-2用)
    ハイトゲージ用スクライバ(EA725XF-1.2用)
    デジマチックハイトゲージ用二点式タッチプローブ
    メーカーミツトヨ新潟精機(SK)エスコエスコエスコミツトヨ
    通常価格5,263-3,6315,7008,0004,40044,415
    通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目1日目1日目1日目26日目
    よく一緒に購入される商品

    ハイトゲージ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング