17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ(指針調整式)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ(指針調整式)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

2048S-10

2021年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

頭部ツマミを回すことにより、スピンドルの上下動とは無関係に指針位置を調整できます。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.4
目盛種類
連続目盛
戻り誤差(μm)
3
繰返し精密度(μm)
3
測定データ出力端子
なし
目盛仕様
±0-100
長針1回転(mm)
1
重量(g)
144
任意の1/10回転指示誤差(μm)
5

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト