17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

547シリーズ デプスゲージ(デジマチックタイプ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

547シリーズ デプスゲージ(デジマチックタイプ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

547-211

2022年10月に販売終了となりました。

推奨代替品は547-211です。仕様の違いをご確認ください。

デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
無
商品タイプ
デプスゲージ
表示形式
デジタル
測定範囲(mm)
0~200
最小表示(mm)
0.01
測定データ出力端子 有無
有
ベース寸 ℓ(mm)
63.5
ストローク(mm)
12.7
トラスココード
108-8122
指示誤差(μm)
±20
幅 T(mm)
16
平面度(μm)
5

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト