ツール用品技術窓口

250シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-K カウンタ付

通常単価(税別)
13,122
税込単価
14,434
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

読取りが簡単な、カウンタ付マイクロメータヘッドです。測定範囲(mm):0~25

  • 校正証明書
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式
    機械式カウンタ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 目量 (mm)
    アクセサリ
  • 平面度 (μm)
    デジタル
  • 質量 (g)
    165
  • 測定面
  • 測定子直径 (mm)
    0~25
  • コードNo・符号・パーツNo
    250-301
  • フレーム深さ (mm)
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • ステム形状
    ストレート
  • 目盛仕様
    正目盛
  • 測定面形状
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±2

型番:

MHN1-25K2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

仕様
型番コードNo.カウンタの
最小読取値(mm)
シンブルの
目量(mm)
先端形状目盛部表面処理
MHN1-25K2250-3010.010.01平面硬質クロムメッキ

外形図

単位:mm
250シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-K カウンタ付 外形図

※( )内の寸法はストロークエンドでの寸法です。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

MHN1-25K2の仕様・寸法情報

校正証明書
種類
マイクロメータヘッド
表示方式
機械式カウンタ
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
目量(mm)
アクセサリ
平面度(μm)
デジタル
質量(g)
165
測定面
測定子直径(mm)
0~25
コードNo・符号・パーツNo
250-301
フレーム深さ(mm)
測定面
超硬合金チップ
ステム形状
ストレート
目盛仕様
正目盛
測定面形状
最大許容誤差JMPE(μm)
±2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
MHN1-25K2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,122
( 14,434 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

読取りが簡単な、カウンタ付マイクロメータヘッドです。
測定範囲(mm):0~25

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-K カウンタ付の型番MHN1-25K2のページです。 型番MHN1-25K2に関する仕様情報を記載しております。
250シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-K カウンタ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
250シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-K カウンタ付
150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN
150シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHN(ミツトヨ品番) メーカー校正付
マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHT
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHT(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格13,1225,848 -13,113 -47,20511,74510,368 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜19日目〜26日目4日目4日目
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式機械式カウンタアナログアナログアナログアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~2516~25~15~15~15
防水機能
よく一緒に購入される商品

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング