17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

197シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)

通常単価(税別)
50,139
税込単価
55,153
通常出荷日:4日目

大径シンブルを採用した、スピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。スピンドルを固定した状態でシン...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    26~50
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~50
  • 目量 (mm)
    アクセサリ
  • 平面度 (μm)
    デジタル
  • 質量 (g)
    300
  • 測定面
  • 測定子直径 (mm)
    0~25
  • コードNo・符号・パーツNo
    197-101
  • フレーム深さ (mm)
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • ステム形状
    ストレート
  • スピンドル
    ピッチ:1mm
  • 目盛仕様
    正逆目盛
  • 測定面形状
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±5

型番:

MHQ-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■共通仕様

測定面材質超硬合金チップ
硬度90HRA以上
-ラップ仕上げ
目盛部表面処理白アルマイト
 

■仕様

型番コードNO.測定範囲
(mm)
目量
(mm)
ステム形状先端形状目盛仕様器差
(μm)
質量
(g)
MHQ-50197-1010~500.005ストレート平面
(超硬合金チップ付き)
正逆目盛±5300

外形図

197シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) 外形図

※( )内の寸法はストロークエンドでの寸法です。

メーカー紹介

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては”インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。
「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

MHQ-50の仕様・寸法情報

校正証明書
種類
マイクロメータヘッド
表示方式
アナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)
26~50
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~50
目量(mm)
アクセサリ
平面度(μm)
デジタル
質量(g)
300
測定面
測定子直径(mm)
0~25
コードNo・符号・パーツNo
197-101
フレーム深さ(mm)
測定面
超硬合金チップ
ステム形状
ストレート
スピンドル
ピッチ:1mm
目盛仕様
正逆目盛
測定面形状
最大許容誤差JMPE(μm)
±5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MHQ-50
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,139
( 55,153 )
4日目

詳細情報

基本情報

大径シンブルを採用した、スピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。スピンドルを固定した状態でシンブルを自由に回転できますので、シンブルのセロ調整が任意の位置でセットできます。2重スピンドルの作動機構により、シンブル1回転でスピンドルが1mm移動します。(標準品は0.5mm)

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

197シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)の型番MHQ-50のページです。 型番MHQ-50に関する仕様情報を記載しております。
197シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
197シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)
マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHT
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHT(ミツトヨ品番)
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.25 mmピッチ)
250シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-K カウンタ付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格50,13947,20511,74510,368 -6,853 -13,122
通常出荷日4日目26日目4日目4日目4日目在庫品1日目
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式アナログアナログアナログアナログダイヤル機械式カウンタ
最大測定長(範囲選択)(mm)26~50~15~15~15~1516~25
防水機能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト