17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用

通常単価(税別)
23,32639,123特別価格
税込単価
25,65943,035特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

極微動のできるマイクロメータヘッドです。2重スピンドルの作動機構がありスピンドル直進式です。

  • 校正証明書
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    ~15
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 目量 (mm)
    アクセサリ
  • 測定面
  • フレーム深さ (mm)
  • ステム形状
    ナット付
  • スピンドル
    直進式
  • 目盛仕様
    正目盛
  • 測定面形状
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 器差(μm)

  • 質量(g)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 測定面

  • トラスココード

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

器差

(μm)

質量

(g)

コードNo・符号・パーツNo

測定面

トラスココード

最大許容誤差JMPE

(μm)

仕様

最小発注数量
0~1
-
150
110-105
超硬合金チップ
-
広範囲:±3/狭範囲:±1.5
-
1個
0~2.5
-
150
110-101
超硬合金チップ
-
広範囲:±5/狭範囲:±1.5
-
1個
0~2.5
-
150
110-102
超硬合金チップ
-
広範囲:±5/狭範囲:±1.5
-
1個
0~1
-
150
110-107
超硬合金チップ
-
広範囲:±3/狭範囲:±1.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,32622,626
( 24,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,531
( 40,184 )
4日目
39,123
( 43,035 )
4日目
24,05223,330
( 25,663 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

極微動のできるマイクロメータヘッドです。
2重スピンドルの作動機構がありスピンドル直進式です。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置に使用しています
5
満足度:5.0
110シリーズ マイクロメータヘッドMHF-2-1を装置に使用しています。微細な設定ができるものをネットで探していて、こ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用
110シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHF 極微動用(ミツトヨ品番) メーカー校正付
マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHT
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHT(ミツトヨ品番)
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形)ファインピッチ(0.25 mmピッチ)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格23,326-36,045 -47,20511,74510,368 -6,853 -
通常出荷日在庫品1日目〜19日目〜26日目4日目4日目4日目
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式アナログアナログアナログアナログアナログダイヤル
最大測定長(範囲選択)(mm)~15~15~15~15~15~15
防水機能
よく一緒に購入される商品

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング