17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS/MHC/MHT

通常単価(税別)
6,755
税込単価
7,431
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ねじクランプによりクランプの力を向上させました。クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。

  • 校正証明書
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    ~15
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 目量 (mm)
    0.01
  • 測定面
  • フレーム深さ (mm)
  • 目盛仕様
    正目盛
  • 測定面形状
  • 仕様
    クランプねじ位置:基線位置

型番:

MHT1-6.5LC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

MHT1-6.5LCの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
マイクロメータヘッド
表示方式
アナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)
~15
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~6.5
器差(μm)
-
目量(mm)
0.01
質量(g)
16
測定面
コードNo・符号・パーツNo
148-220
フレーム深さ(mm)
ステム形状
ストレート
目盛仕様
正目盛
測定面形状
最大許容誤差JMPE(μm)
±5
仕様
クランプねじ位置:基線位置

絞り込み条件

  • 測定範囲(mm)

  • 器差(μm)

  • 質量(g)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • ステム形状

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
MHT1-6.5LC

測定範囲

(mm)

器差

(μm)

質量

(g)

コードNo・符号・パーツNo

ステム形状

最大許容誤差JMPE

(μm)

最小発注数量
0~6.5
-
16
148-220
ストレート
±5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,755
( 7,431 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ねじクランプによりクランプの力を向上させました。クランプのねじ位置はスリーブの基線位置と同一です。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS/MHC/MHTの型番MHT1-6.5LCのページです。 型番MHT1-6.5LCに関する仕様情報を記載しております。
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS/MHC/MHTのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qダイヤルがロック出来る商品を探している。本商品はミスミのeカタログの画像を見る限り、上部にツマミのようが物があるが、それを何に使うのか知りたい。
もしかしてこれでロックすることができるのか?
A
上部のネジを締めつけて、測定位置をロックする構造になっています

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS/MHC/MHT
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHT
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHT(ミツトヨ品番)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格6,75514,08511,863 -8,4677,723 -15,568 -
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目1日目2日目〜26日目
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式アナログアナログアナログアナログダイヤルアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)~15~15~15~15~15~15
防水機能
よく一緒に購入される商品

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました