17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA

通常単価(税別)
6,42312,798
税込単価
7,06514,078
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。・シンブルでの基点調整が簡単にできます。

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    ~15
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~13
  • 目量 (mm)
    アクセサリ
  • 測定面
  • フレーム深さ (mm)
  • 測定面形状
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±2
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

単位:mm
ストレートステム
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA 外形図1

MHA1-13、MHA1-13S オールステンレス製

ストレートステム クランプ付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA 外形図2

MHA1-13L
※( )内の寸法はストロークエンドでの寸法です。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • ステム形状

  • 目盛仕様

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

質量

(g)

コードNo・符号・パーツNo

ステム形状

目盛仕様

トラスココード

最小発注数量
35
148-503
ストレート
-
-
1個
35
148-506
ストレート(クランプ付)
-
-
1個
35
148-513
ストレート
-
-
1個
40
148-508
ナット付
-
-
1個
40
148-504
ナット付(クランプ付)
-
423-6939
1個
40
148-518
ナット付
-
-
1個
35
148-853
ストレート
-
-
1個
35
148-856
ストレート(クランプ付)
-
-
1個
40
148-858
ナット付
-
-
1個
40
148-854
ナット付(クランプ付)
-
108-8289
1個
35
148-863
ストレート
逆目盛
-
1個
35
148-866
ストレート(クランプ付)
-
-
1個
40
148-868
ナット付
-
-
1個
40
148-864
ナット付(クランプ付)
逆目盛
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,423
( 7,065 )
4日目
7,209
( 7,930 )
4日目
8,181
( 8,999 )
4日目
6,982
( 7,680 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,776
( 8,554 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,798
( 14,078 )
4日目
6,674
( 7,341 )
4日目
9,477
( 10,425 )
4日目
9,072
( 9,979 )
4日目
7,979
( 8,777 )
5日目
7,225
( 7,948 )
4日目
11,016
( 12,118 )
4日目
10,773
( 11,850 )
4日目
8,505
( 9,356 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定範囲13mmの小形・汎用タイプです。
・シンブルでの基点調整が簡単にできます。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHA(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格6,423-13,752 -7,5496,569 -6,63413,914 -
通常出荷日在庫品1日目〜26日目在庫品1日目4日目〜1日目26日目
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)~15~15~15~15~15~15
防水機能
よく一緒に購入される商品

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング