17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

154シリーズ スモールホールゲージ SG

通常単価(税別)
2,3932,321
税込単価
2,6322,553
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・小さい穴の直径や溝幅などの測定に用いる比較測定具です。・測定子を穴に差し込みクランプで固定後...

詳細を確認

型番:

SG-4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

単位:mm
293シリーズ クイックマイクロ MDQ  外形図
型番測定範囲φd1LφD
SG-13~52.8~5.2905.522.5
SG-25~7.54.8~7.897.65.530
SG-37.5~107.3~10.31088.540
SG-410~139.8~13.21088.540

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

SG-4の仕様・寸法情報

種類
特殊マイクロメータ
表示方式
アナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)
~15
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
10~13
セット内容
-
コードNo・符号・パーツNo
154-104

絞り込み条件

  • 測定範囲(mm)

  • セット内容

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
SG-4

測定範囲

(mm)

セット内容

コードNo・符号・パーツNo

最小発注数量
10~13
-
154-104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,3932,321
( 2,553 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さい穴の直径や溝幅などの測定に用いる比較測定具です。
・測定子を穴に差し込みクランプで固定後に引き抜いて、測定面間の寸法を外側マイクロメータで測って値を求めます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

154シリーズ スモールホールゲージ SGの型番SG-4のページです。 型番SG-4に関する仕様情報を記載しております。
154シリーズ スモールホールゲージ SGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
154シリーズ スモールホールゲージ SG
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS
112-401 クリンプハイトマイクロメータ(ミツトヨ品番)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格2,3937,5496,569 -6,63420,49313,914 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目〜1日目4日目26日目
種類特殊マイクロメータマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド特殊マイクロメータマイクロメータヘッド
表示方式アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)~15~15~15~1516~25~15
防水機能
測定データ出力端子 有無
よく一緒に購入される商品

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト