17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

157シリーズ オプチカルパラレル OP

通常単価(税別)
11,061999,999
税込単価
12,1671,099,999
通常出荷日:在庫品1日目~16日目一部当日出荷可能

【特長】・マイクロメータの測定面の平面度と平行度の検査に使用します。・スピンドルの回転角にもとづき厚み...

詳細を確認
  • 種類
    アクセサリ
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 目量 (mm)
    特殊マイクロメータ
  • 平面度 (μm)
    0.1
  • 測定面
  • フレーム深さ (mm)
  • 測定面形状
  • 平行度 (μm)
    0.2
  • 外径 (mm)
    φ30
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定子直径(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

測定子直径

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

詳細タイプ

トラスココード

最小発注数量
0~30
-
25mm用
-
1個
0~30
-
25mm用
-
1個
0~30
-
25mm用
-
1個
0~30
-
25mm用
-
1個
25~55
-
50mm用
-
1個
25~55
-
50mm用
-
1個
25~55
-
50mm用
-
1個
25~55
-
50mm用
-
1個
0~30
157-903
25mm用
108-6227
1個
25~55
157-904
50mm用
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,061
( 12,167 )
在庫品1日目当日出荷可能
999,999
( 1,099,999 )
16日目
999,999
( 1,099,999 )
16日目
999,999
( 1,099,999 )
16日目
999,999
( 1,099,999 )
16日目
999,999
( 1,099,999 )
16日目
999,999
( 1,099,999 )
16日目
999,999
( 1,099,999 )
16日目
41,229
( 45,352 )
2日目
93,960
( 103,356 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロメータの測定面の平面度と平行度の検査に使用します。
・スピンドルの回転角にもとづき厚みの異なる4枚1組となっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

157シリーズ オプチカルパラレル OPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
157シリーズ オプチカルパラレル OP
147シリーズ ハブマイクロメータ CSM
147-301 ハブマイクロメータ CSM(ミツトヨ品番)
113シリーズ リミットマイクロメータ LMM
523シリーズ スナップメータ PSM-R
113シリーズ リミットマイクロメータ LMM(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格11,061-19,440 -19,44036,369 -74,601 -36,369 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜2日目2日目〜2日目〜2日目〜
種類アクセサリ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
防水機能
測定データ出力端子 有無
目量(mm)特殊マイクロメータ0.010.010.010.0010.01
平面度(μm)0.10.60.60.60.30.6
よく一緒に購入される商品

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング