17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

三針ユニット 313シリーズ

通常単価(税別)
18,873336,150
税込単価
20,760369,765
通常出荷日:2日目~4日目

マイクロメータのスピンドルとアンビルの両測定面に三針ユニットを取り付けることでねじの有効径を測定できま...

詳細を確認
  • 種類
    アクセサリ
  • 真円度
    0.5μm以下
  • 円筒度
    1μm以下
  • 硬度
    HRC63~66
  • 表示針径との差 (mm)
    ±0.002

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や形状などが異なります。
未確定 18 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • セット内容

  • 針径(mm)

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

セット内容

針径

(mm)

メートルねじ

(mm)

ユニファイねじ

(山数)

ウィットウォースねじ

(山数)

サポート径

(mm)

最小発注数量
-
0.170
0.2、0.25、0.3
80
-
-
1個
-
0.220
0.4
64
-
-
1個
-
0.250
0.45
56
60
-
1個
-
0.290
0.5
48
48
-
1個
-
0.390
0.7
36
36
-
1個
-
0.530
0.9
28
28、26
-
1個
-
0.620
1.0
24
24、22
-
1個
-
0.195
0.35
72
-
-
1個
-
0.335
0.6
44、40
40
-
1個
-
0.455
0.75、0.8
32
32
-
1個
-
0.725
1.25
20
20、19、18
-
1個
-
1.100
1.75、2.0
14、13、12
14、12
-
1個
-
1.350
2.5
11、10
11、10
-
1個
-
1.650
3.0
9、8
9、8
-
1個
-
2.050
3.5
7
7
-
1個
-
2.550
4、4.5
6
6
-
1個
-
3.200
5、5.5、6
5、4.5
5、4.5
-
1個
18組
0.170~3.200
-
-
-
6.35
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,873
( 20,760 )
4日目
18,873
( 20,760 )
4日目
18,873
( 20,760 )
4日目
18,873
( 20,760 )
4日目
18,873
( 20,760 )
4日目
18,873
( 20,760 )
4日目
18,873
( 20,760 )
4日目
18,873
( 20,760 )
4日目
18,873
( 20,760 )
4日目
18,873
( 20,760 )
4日目
18,873
( 20,760 )
4日目
18,873
( 20,760 )
4日目
18,873
( 20,760 )
4日目
18,873
( 20,760 )
4日目
18,873
( 20,760 )
4日目
18,873
( 20,760 )
4日目
18,873
( 20,760 )
2日目
336,150
( 369,765 )
4日目

詳細情報

基本情報

マイクロメータのスピンドルとアンビルの両測定面に三針ユニットを取り付けることでねじの有効径を測定できます。

ご注意

  • 商品画像は一例です。型番により寸法や形状などが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三針ユニット 313シリーズのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
有効径測定
5
満足度:5.0
外径ねじを測定するのにプラグゲージを揃えなければならないが有効径測定ならば揃える必要がないのでコストが抑えられ重宝してい...もっと読む
2人が参考にしています。
ネジ切り加工の寸法測定
4
満足度:4.0
M200×P2など大径細目ネジのネジ測定に困って購入。 ネジモハンもなくネジマイクロメータもない場合、 こちらの三針ユ...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三針ユニット 313シリーズ
Sライン三点マイクロメータ
デジタルSライン三点マイクロメータ(IP67)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番)
102シリーズ 標準外側マイクロメータ
メーカーミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格18,873-34,427 -80,000 -7,5496,569 -8,181 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目在庫品1日目4日目〜在庫品1日目〜
種類アクセサリ標準マイクロメータ標準マイクロメータマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド標準マイクロメータ
真円度0.5μm以下-----
円筒度1μm以下-----
硬度HRC63~66-----
表示針径との差(mm)±0.002-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト