17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(V溝マイクロメータ用)

通常単価(税別)
4,34217,577
税込単価
4,77619,335
通常出荷日:4日目

呼び寸法に対する寸法許容差(μm):±2・±3【用途】・V溝マイクロメータの基点調整に使用します。

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    アクセサリ
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 目量 (mm)
    特殊マイクロメータ
  • 直径 (mm)
    φ25
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 測定面

  • 測定子直径(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • フレーム深さ(mm)

  • 呼び寸法に対する寸法許容差(μm)

  • 呼び寸法(mm)

  • 測定面形状

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

測定面

測定子直径

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

フレーム深さ

(mm)

呼び寸法に対する寸法許容差

(μm)

呼び寸法

(mm)

測定面形状

最小発注数量
0~25
MB-25
±2
25
1個
50~75
167-327
±2
5
1個
75~100
167-328
±2
10
1個
25~50
167-330
±3
40
1個
50~75
167-331
±3
55
1個
75~100
167-332
±3
70
1個
0~25
167-333
±3
85
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,448
( 7,093 )
4日目
4,342
( 4,776 )
4日目
4,544
( 4,998 )
4日目
10,773
( 11,850 )
4日目
13,365
( 14,702 )
4日目
16,200
( 17,820 )
4日目
17,577
( 19,335 )
4日目

詳細情報

基本情報

呼び寸法に対する寸法許容差(μm):±2・±3
【用途】
・V溝マイクロメータの基点調整に使用します。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(V溝マイクロメータ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(V溝マイクロメータ用)
167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(V溝マイクロメータ用)(ミツトヨ品番)
マイクロメータ基準棒(V溝マイクロメータ用)本体+校正文書
マイクロメータ基準棒本体+校正文書
103シリーズ 標準外側マイクロメータ OM(ミツトヨ品番) メーカー校正付
510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格4,342-4,342 -12,267 -8,964 -32,895 -78,246 -
通常出荷日4日目4日目26日目26日目19日目〜2日目〜
校正証明書
種類アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ標準マイクロメータ標準マイクロメータ
防水機能-
測定データ出力端子 有無-
目量(mm)特殊マイクロメータ-特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ0.01マイクロメータヘッド:0.001/インジケータ:0.001

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング