17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB

通常単価(税別)
2,11474,196
税込単価
2,32581,616
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【商品仕様】・呼び寸法(mm):25~2000【用途】・外側マイクロメータの基点調整に使用します

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 80 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、ミツトヨ社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 呼び寸法に対する寸法許容差(μm)

  • 呼び寸法(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 4日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

コードNo・符号・パーツNo

呼び寸法に対する寸法許容差

(μm)

呼び寸法

(mm)

サイズℓ

(mm)

直径

(mm)

最小発注数量
167-101
±1.5
25
18
6.35
1個
167-102
±2.0
50
40
6.35
1個
167-103
±2.5
75
40
6.35
1個
167-104
±3
100
-
7.9
1個
167-140
±21
1000
211
11.9
1個
167-365
±21.5
1025
217
11.9
1個
167-366
±22
1050
222
11.9
1個
167-367
±22.5
1075
227
11.9
1個
167-368
±23
1100
232
11.9
1個
167-369
±23.5
1125
238
11.9
1個
167-370
±24
1150
243
11.9
1個
167-371
±24.5
1175
248
11.9
1個
167-372
±25
1200
254
11.9
1個
167-373
±25.5
1225
259
11.9
1個
167-105
±3.5
125
60
7.9
1個
167-374
±26
1250
264
11.9
1個
167-375
±26.5
1275
269
11.9
1個
167-376
±27
1300
275
11.9
1個
167-377
±27.5
1325
280
11.9
1個
167-378
±28
1350
285
11.9
1個
167-379
±28.5
1375
291
11.9
1個
167-380
±29
1400
296
11.9
1個
167-381
±29.5
1425
301
11.9
1個
167-382
±30
1450
306
11.9
1個
167-383
±30.5
1475
312
11.9
1個
167-106
±4
150
-
7.9
1個
167-384
±31
1500
317
11.9
1個
167-385
±31.5
1525
322
11.9
1個
167-386
±32
1550
328
11.9
1個
167-387
±32.5
1575
333
11.9
1個
167-388
±33
1600
338
11.9
1個
167-389
±33.5
1625
343
11.9
1個
167-390
±34
1650
349
11.9
1個
167-391
±34.5
1675
354
11.9
1個
167-392
±35
1700
359
11.9
1個
167-393
±35.5
1725
364
11.9
1個
167-107
±4.5
175
-
7.9
1個
167-394
±36
1750
370
11.9
1個
167-395
±36.5
1775
375
11.9
1個
167-396
±37
1800
380
11.9
1個
167-397
±37.5
1825
386
11.9
1個
167-398
±38
1850
391
11.9
1個
167-399
±38.5
1875
396
11.9
1個
167-400
±39
1900
401
11.9
1個
167-401
±39.5
1925
407
11.9
1個
167-402
±40
1950
412
11.9
1個
167-403
±40.5
1975
417
11.9
1個
167-108
±5.0
200
47
9.4
1個
167-404
±41
2000
423
11.9
1個
167-109
±5.5
225
47
9.4
1個
167-110
±6.0
250
52
9.4
1個
167-111
±6.5
275
57
9.4
1個
167-112
±7
300
64
9.4
1個
167-113
±7.5
325
69
9.4
1個
167-114
±8
350
74
9.4
1個
167-115
±8.5
375
80
9.4
1個
167-116
±9
400
85
9.4
1個
167-117
±9.5
425
90
9.4
1個
167-118
±10
450
95
9.4
1個
167-119
±10.5
475
101
9.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,114
( 2,325 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,236
( 2,460 )
5日目
2,381
( 2,619 )
2日目
2,511
( 2,762 )
2日目
26,082
( 28,690 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,615
( 36,977 )
4日目
34,668
( 38,135 )
4日目
35,802
( 39,382 )
4日目
36,774
( 40,451 )
4日目
37,908
( 41,699 )
4日目
38,961
( 42,857 )
4日目
39,933
( 43,926 )
4日目
40,986
( 45,085 )
4日目
42,039
( 46,243 )
4日目
2,795
( 3,075 )
2日目
43,011
( 47,312 )
4日目
43,983
( 48,381 )
4日目
45,198
( 49,718 )
4日目
46,170
( 50,787 )
4日目
47,142
( 51,856 )
4日目
48,195
( 53,015 )
4日目
49,248
( 54,173 )
4日目
50,382
( 55,420 )
4日目
51,354
( 56,489 )
4日目
52,488
( 57,737 )
4日目
3,038
( 3,342 )
2日目
53,460
( 58,806 )
4日目
54,513
( 59,964 )
4日目
55,566
( 61,123 )
4日目
56,457
( 62,103 )
4日目
57,753
( 63,528 )
4日目
58,644
( 64,508 )
4日目
59,616
( 65,578 )
4日目
60,750
( 66,825 )
4日目
61,641
( 67,805 )
4日目
62,694
( 68,963 )
4日目
3,329
( 3,662 )
4日目
63,909
( 70,300 )
4日目
64,881
( 71,369 )
4日目
65,853
( 72,438 )
4日目
66,906
( 73,597 )
4日目
67,878
( 74,666 )
4日目
68,931
( 75,824 )
4日目
70,146
( 77,161 )
4日目
71,118
( 78,230 )
4日目
72,171
( 79,388 )
4日目
73,062
( 80,368 )
4日目
3,556
( 3,912 )
2日目
74,196
( 81,616 )
4日目
3,831
( 4,214 )
4日目
4,099
( 4,509 )
4日目
4,390
( 4,829 )
4日目
4,755
( 5,231 )
4日目
5,403
( 5,943 )
4日目
5,962
( 6,558 )
4日目
6,642
( 7,306 )
4日目
7,136
( 7,850 )
4日目
7,954
( 8,749 )
4日目
8,505
( 9,356 )
4日目
8,991
( 9,890 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・呼び寸法(mm):25~2000
【用途】
・外側マイクロメータの基点調整に使用します

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

167シリーズ マイクロメータ基準棒 MBのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
日常点検用
5
満足度:5.0
マイクロメータの日常点検用に購入しました。本来は付属しているものですが、紛失してしまった為に買い直しました。マイクロメー...もっと読む
0人が参考にしています。
修理
4
満足度:4.0
寸法がへたってきたりしたら こちらで基準調整できます 非常に便利です
0人が参考にしています。
マイクロメーターの基準
5
満足度:5.0
マイクロメーターの基準棒は小さいものだと無くしやすいので、困っていました。 全てのサイズがバラで買えるのがとても助かりま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB
167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ミツトヨ品番) メーカー校正付
167-101-KOUSEI マイクロメータ基準棒 MB メーカー校正付
マイクロメータ基準棒本体+校正文書
167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ねじマイクロメータ用)
167シリーズ マイクロメータ基準棒 MB(ねじマイクロメータ用)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格2,114-9,099 -8,9648,964 -4,479 -11,988 -
通常出荷日在庫品1日目〜26日目26日目26日目4日目19日目〜
校正証明書-
種類アクセサリアクセサリアクセサリアクセサリアクセサリアクセサリ
寸法差幅(μm)2.02.02.02.0--
よく一緒に購入される商品

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング