17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R

通常単価(税別)
78,246102,870
税込単価
86,071113,157
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・多品種少量生産部品の測定に最適です。・手に持っての測定を想定した設計で、安定した測定を実現し...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    ダイヤル
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 目量 (mm)
    マイクロメータヘッド:0.001/インジケータ:0.001
  • 平面度 (μm)
    0.3
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • IP保護等級
    IP54
  • スピンドルの送り誤差 (μm)
    3
  • 測定力 (N)
    5~10
  • 指示範囲 (mm)
    ±0.06
  • 指示のバラツキ (μm)
    0.4
  • 指示誤差 (μm)
    1
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■精度

平面度0.3μm
平行度IDM-25R、IDM-25RL、IDM-50R0.6μm
IDM-75R、IDM-100RL1μm
器差±2μm
スピンドル送り誤差3μm
インジケーターの指示バラツキ0.4μm
インジケーターの指示誤差1μm
 

■標準付属品

基準棒1本(測定範囲0~25mmは除く)
スパナ(No.200154)1個

 

■仕様

型番コードNO測定範囲
(mm)
インジケータの
指示範囲(mm)
目量(mm)測定力
(N)
押し
ボタン
質量
(g)
マイクロメータヘッドインジケータ
IDM-25R510-1210~25±0.060.0010.0015~10右側520
IDM-25RL510-141左側530
IDM-50R510-12225~50左側670
IDM-75R510-12350~75左側820
IDM-100R510-12475~100左側970
  • 25mmタイプは測定者の使い勝手を考慮して押しボタン位置の違う機種(2機種IDM-25R、IDM-25RL)をご用意しております。

外形図

510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R 外形図

メーカー紹介

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては”インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。
「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • 質量(g)

  • 商品タイプ

  • サイズD(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

質量

(g)

商品タイプ

サイズD

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

トラスココード

平行度

(μm)

サイズt

(mm)

サイズL

(mm)

最小発注数量
16~25
0~25
520
右押しボタンタイプ
25
510-121
213-3571
0.6
16.4
31.5
1個
16~25
0~25
530
左押しボタンタイプ
25
510-141
-
0.6
16.4
31.5
1個
26~50
25~50
670
左押しボタンタイプ
38
510-122
423-6807
0.6
16
56.5
1個
51~100
50~75
820
左押しボタンタイプ
50
510-123
423-6815
1
16
81.5
1個
51~100
75~100
970
左押しボタンタイプ
63
510-124
423-6793
1
16
106.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
78,246
( 86,071 )
2日目
78,246
( 86,071 )
2日目
85,860
( 94,446 )
2日目
94,770
( 104,247 )
4日目
102,870
( 113,157 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多品種少量生産部品の測定に最適です。
・手に持っての測定を想定した設計で、安定した測定を実現します。
・指示誤差1μm、目量1μmの高精度化を実現しています。
・研削クーラントの飛沫などが直接かかる加工現場での使用が可能な保護等級IP54の防水構造です。
・インジケータ部のオオイ板にハードコーティング処理を施し、耐油性、耐傷性が向上しています。
・インジケータ部は読取り易い大形目盛を採用しています。
・ゼロ調整機能を全機種に搭載しています。
・測定面は超硬合金チップ付

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-Rのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
丸物測定
4
満足度:4.0
パッサメータよりも軽くて扱いやすい 押しボタンも近いため、簡易的に片手で作業しても疲れづらい
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R
510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R(ミツトヨ品番)
510シリーズ 指示マイクロメータ IDM-R(ミツトヨ品番) メーカー校正付
指示マイクロメータ MC263-25IS
523シリーズ スナップメータ PSM-R
指示マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨ
通常価格78,246-78,246 -94,383 -52,62574,601 -94,383 -
通常出荷日2日目〜2日目26日目在庫品1日目2日目〜26日目
校正証明書
種類標準マイクロメータ-特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式ダイヤルダイヤルダイヤルアナログダイヤルダイヤル
防水機能
測定データ出力端子 有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング